产品详情

Protocols 6LoWPAN, Amazon Sidewalk, MIOTY, Proprietary, Proprietary 15.4, TI 15.4, Wi-SUN, Wireless M-Bus Modulation scheme (G)MSK, 2(G)FSK, 4(G)FSK, OFDM, OOK, OQPSK Frequency bands 1173-1440, 118-144, 147-180, 157-192, 196-240, 235-288, 294-360, 391-480, 469-576, 587-720, 782-960, 938-1152 Type Transceiver TX power (max) (dBm) 22 Sensitivity (best) (dBm) -122 RX current (lowest) (mA) 6.9 Data rate (max) (Mbps) 2.4 Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 105 Edge AI enabled No
Protocols 6LoWPAN, Amazon Sidewalk, MIOTY, Proprietary, Proprietary 15.4, TI 15.4, Wi-SUN, Wireless M-Bus Modulation scheme (G)MSK, 2(G)FSK, 4(G)FSK, OFDM, OOK, OQPSK Frequency bands 1173-1440, 118-144, 147-180, 157-192, 196-240, 235-288, 294-360, 391-480, 469-576, 587-720, 782-960, 938-1152 Type Transceiver TX power (max) (dBm) 22 Sensitivity (best) (dBm) -122 RX current (lowest) (mA) 6.9 Data rate (max) (Mbps) 2.4 Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 105 Edge AI enabled No
VQFN (RKP) 40 25 mm² (5 mm × 5 mm)
未提供此产品的详情。
下载 观看带字幕的视频 视频

技术文档

未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 7
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 CC1407P SimpleLink™ High-Performance Sub-1GHz OFDM, O-QPSK, and FSK Transceiver 数据表 PDF | HTML 2026-9-17
应用手册 如何修改从 SysConfig 或 SmartRF™ Studio 导入/导出的 TX 和 RX 命令 PDF | HTML PDF | HTML 2026-5-7
应用手册 Antenna Impedance Measurement and Matching PDF | HTML 2022-3-22
应用手册 DN035 -- Antenna Quick Guide (Rev. B) 2022-2-9
应用手册 Debugging Communication Range (Rev. A) PDF | HTML 2019-5-23
应用手册 RF PCB Simulation Cookbook 2019-1-9
应用手册 CC-Antenna-DK2 and Antenna Measurements Summary (Rev. A) PDF | HTML 2017-10-2

设计与开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

BP-CC1407P-X-FE — CC1407P BoosterPack™ plug-in module

The BP-CC1407P-8-FE and BP-CC1407P-9-FE speed up development for the CC1407P high-performance sub-1GHz OFDM, O-QPSK and FSK transceiver. The CC1407P BoosterPack™ plug-in module can be used together with a host LaunchPad™ for software development or directly connected to an XDS debugger (...)

用户指南: PDF | HTML
支持的产品和硬件
评估板

LP-CC2652R7 — 适用于 SimpleLink™ 多标准无线 MCU 的 CC2652R7 LaunchPad™ 开发套件

此 LaunchPad™ 用于加快 SimpleLink™ 多标准 CC2652R7 无线 MCU(支持 Bluetooth®、Zigbee® 和 Thread)的开发进程。  SIMPLELINK-LOWPOWER-SDK 软件开发套件提供软件支持。

支持的产品和硬件
有库存
限制:
??asset.out-of-stock-ti_zh_CN??
无货
开发套件

LP-XDS110 — XDS110 LaunchPad™ 开发套件调试器

LP-XDS110 LaunchPad 开发套件调试器工具可用于对德州仪器 (TI) 微控制器、微处理器和 DSP XDS 兼容器件进行编程和调试。LP-XDS110 可通过 20 引脚边缘连接器直接连接到分离式 Launchpad,也可用于调试其他使用 XDS110 OUT 连接器的 LaunchPad 和 XDS 兼容器件。

支持的产品和硬件
有库存
限制:
??asset.out-of-stock-ti_zh_CN??
无货
软件开发套件 (SDK)

CC140XP-DESIGN — Design resources for CC1407P family of devices

This folder contains early access design resources for CC140xP family of devices.
支持的产品和硬件
插件

SIMPLELINK-TRX-PLUGIN — Transceiver Plug-in for SimpleLink™ SDK

SimpleLink™ 低功耗 SDK 支持 CC13xx、CC23xx、CC26xx 和 CC27xx 系列产品。这些 SDK 共同为低于 1GHz 和 2.4GHz 应用的开发提供了综合性软件包,支持 SimpleLink CC13xx、CC23xx、CC26xx 和 CC27xx 无线 MCU 上的低功耗 Bluetooth®、Mesh、Zigbee®、Matter、Thread、基于 802.15.4 的专有解决方案和多协议解决方案。

支持的产品和硬件
支持软件

SMARTRF-STUDIO-8 — 用于 CC23xx 和 CC27xx 器件的 SmartRF Studio 8 应用软件

SmartRF™ Studio 是一款 Windows 应用程序,可帮助射频系统设计人员在所有 TI CC1xxx 和 CC2xxx 低功耗射频器件的设计过程中的早期阶段轻松评估无线电。它简化了配置寄存器值和命令的生成以及射频系统的实际测试和调试。

SmartRF Studio 支持以下 TI 器件:

 

资源

支持的产品和硬件
认证

BP-CC1407P-8-FE-DOC-CERT — BP-CC1407P-8-FE EU 符合性声明 (DoC)

BP-CC1407P-8-FE EU Declaration of Conformity (DoC)
支持的产品和硬件
认证

BP-CC1407P-9-FE-DOC-CERT — BP-CC1407P-9-FE EU 符合性声明 (DoC)

BP-CC1407P-9-FE EU Declaration of Conformity (DoC)
支持的产品和硬件
设计工具

SIMPLELINK-SUB1GHZ-DESIGN-REVIEWS — SimpleLink™ CC1xxx 器件的硬件设计审查

开始 SimpleLink™ 低于 1GHz 硬件设计审查流程:

  • 第 1 步:在申请审核前,重要的一点是审核相应产品页面上的技术文档和设计与开发资源(请参阅下面的 CC1xxx 产品页面链接)。
  • 第 2 步:下载并填写硬件设计评审申请表。
  • 第 3 步:通过电子邮件将填写好的硬件设计审查申请表和所需文档发送至:connectivity-sub1ghz-hw-review@list.ti.com

在 SimpleLink 硬件设计审查流程中,您可与主题专家一对一沟通,专家会帮您审查设计并提供重要反馈。在此处可找到申请审核的简单 3 步流程以及指向相关技术文档和资源的链接。

申请审查 Sub-1GHz (...)

支持的产品和硬件
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
VQFN (RKP) 40 Ultra Librarian

订购和质量

支持和培训

视频