ZHCU019AH May 2009 – March 2021
图 4-90 EM430F6137RF900 目标板,原理图
图 4-91 EM430F6137RF900 目标板,PCB包含在 EM430F6137RF900 套件内的电池组可被接至 CON12。 按照电池仓被标明的极性,请确保电池正确插入。
| 位置 | 参考设计 | 每块板上的数量 | 说明 | 部件型号 | 制造商 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Q1 | 1 | (用户供给)晶振,SMT,4P,26MHz | ASX-531(CS) | 安圣电子科技股份有限公司 (AKER ELECTRONIC) |
| 2 | C1-C5,C112,C252,C381,C391,C421,C431,C451,C522,C562 | 14 | 电容器,SMT,0402,CER,16V,10%,0.1uF | 0402YC104KAT2A | AVX |
| 3 | C101 | 1 | 电容器,SMT,0603,陶瓷电容器,0.47uF,16V,10%,X5R | 0603YD474KAT2A | AVX |
| 4 | R511 | 1 | RES0402,47.0K | CRCW04024702F100 | DALE |
| 5 | CON11 | 1 | 插头,THU,排针,14P,2X7,25.4 x 9.2 x 9.45mm,90deg | 09 18 514 6323 | HARTING |
| 7 | D1 | 1 | LED,SMT,0603,绿光,2.1V | APT1608MGC | KINGBRIGHT |
| 8 个 | D2 | 1 | LED,SMT,0603,红光,2.0V | APT1608EC | KINGBRIGHT |
| 10 | CON12 | 1 | 插头,THU,排针,3P,1x3,9.9 x 4.9 x 5.9mm | 22-03-5035 | MOLEX |
| 11 | C361,C371 | 2 | 50V,±5%,27pF | GRM36COG270J50 | MURATA |
| 12 | L451 | 1 | 铁氧体,SMT,0402,1.0kΩ,250mA | BLM15HG102SN1D | MURATA |
| 13 | C403 | 1 | 电容器,SMT,0402,陶瓷电容器,100pF,50V,±0.25pF,C0G(NP0) | GRM1555C1H101JZ01 | MURATA |
| 14 | L414 | 1 | 电感器,SMT,0402,2.2nH,±0.2nH,1000mA,250MHz | LQW15AN2N2C10 | MURATA |
| 15 | L413,L415 | 2 | 电感器,SMT,0402,15nH,±5%,460mA,250MHz | LQW15AN15NJ00 | MURATA |
| 16 | L402,L412 | 2 | 电感器,SMT,0402,18nH,±5%,370mA,250MHz | LQW15AN18NJ00 | MURATA |
| 17 | C401 | 1 | 电容器,SMT,0402,陶瓷电容器,1pF,50V,±0.25pF,NP0 | GJM1555C1H1R0CB01D | MURATA |
| 18 | C413 | 1 | 电容器,SMT,0402,陶瓷电容器,8.2pF,50V,±0.25pF,C0G(NP0) | GRM1555C1H8R2CZ01 | MURATA |
| 19 | C402,C411-C412,C414 | 4 | 电容器,SMT,0402,陶瓷电容器,1.5pF,50V,±0.25pF,C0G(NP0) | GRM1555C1H1R5CZ01 | MURATA |
| 20 | L401,L411 | 2 | 电感器,SMT,0402,12nH,±5%,500mA,250MHz | LQW15AN12NJ00 | MURATA |
| 21 | C46-C48,C392,C422 | 5 | 电容器,SMT,0402,陶瓷电容器,2.0pF,50V,±0.25pF,C0G(NP0) | GRM1555C1H2R0CZ01 | Murata |
| 22 | L1 | 1 | 电感器,SMT,0402,6.2nH,±0.1nH,700mA,250MHz | LQW15AN6N2D00 | Murata |
| 23 | S1-S2 | 2 | 超小型触摸式开关, SMT,2P,SPST-NO,1.2x3x2.5mm,0.05A,12V | B3U-1000P | OMRON |
| 24 | R7 | 1 | 电阻器/跳线,SMT,0402,0Ω,5%,1/16W | ERJ-2GE0R00X (UN) | PANASONIC |
| 25 | R2-R3,R6 | 3 | 电阻器,SMT,0402,厚膜式,5%,1/16W,330 | ERJ-2GEJ331 | PANASONIC |
| 27 | C511 | 1 | 电容器,SMT,0402,CER,2200pF,50V,10%,X7R | ECJ-0EB1H222K | PANASONIC |
| 28 | C111,C251,C521,C561 | 4 | 电容器,SMT,0603,陶瓷电容器,10uF,6.3V,20%,X5R | ECJ-1VB0J106M | PANASONIC |
| 28a | C041 | 1 | 陶瓷电容器 4.7UF 6.3V X5R 0603 | ECJ-1VB0J475M | PANASONIC |
| 29 | R441 | 1 | 电阻器,SMT,厚膜式,56K,1/16W,1% | ERJ-2RKF5602 | PANASONIC |
| 30 | R1 | 1 | 电阻器/跳线,SMT,0402,0Ω,5%,1/16W | ERJ-2GE0R00X | PANASONIC |
| 31 | X1 | 1 | SMA 直式母头插座,SMT | 32K10A-40ML5 | ROSENBERGER |
| 33 | U1 | 1 | DUT,SMT,PQFP,RGZ-64,0.5mmLS,9.15x9.15x1mm,THRM.PAD | CC430F6137 | TI |
| 34 | JP1 | 1 | 插头连接器 2x4 引脚 | 61300821121 | WUERTH |
| 35 | JP2 | 1 | 插头连接器 1x3 引脚 | 61300311121 | WUERTH |
| 36a | JP3,JP5,JP10 | 3 | 插头连接器 1x2 引脚 | 61300211121 | WUERTH |
| 38 | JP1a | 1 | 插头连接器 2x3 引脚 | 61300621121 | WUERTH |