ZHCU019AH May 2009 – March 2021
MSP-TS430PW20 微控制器开发板支持采用 20 引脚和 16 引脚 TSSOP(TI 封装代码 PW)封装的 MSP430FR23x 和 MSP430FR21x FRAM 器件。MSP-TS430PW20 套件中不包含微控制器器件,但可以从 TI Store 中订购。
MSP-TS430PW20 微控制器开发板在接头 J11 上有两个跳线,用于引导 UART BSL 信号,具体取决于正在使用的器件(请参阅图 5-9)。
图 4-9 UART BSL 信号选择
图 4-10 MSP-TS430PW20 目标插座模块,电路原理图
图 4-11 MSP-TS430PW20 目标插座模块,PCB| 位置 | 参考设计 | 每块板上的数量 | 说明 | Digi-Key 器件型号 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PCB | 1 | 90.0 x 92.5 mm | “MSP-TS430PW20”版本 1.1 | 2 层,绿色阻焊层 |
| 2 | JP1、JP9、JP13、JP14、JP15 | 5 | 2 引脚排针,插头,TH | SAM1035-02-ND | 将跳线放置在插头上 |
| 3 | JP17、JP18 | 2 | 2 引脚排针,插头,TH | SAM1035-02-ND | 仅将跳线置于一个引脚上 |
| 4 | JP2、JP10 | 2 | 2 引脚排针,插头,TH | SAM1035-02-ND | DNP,保持通孔内无焊料 |
| 5 | J1 | 1 | 3 引脚排针,插头,TH | SAM1035-03-ND | 将跳线放置在引脚 1-2 上 |
| 6 | JP3、JP4、JP5、JP6、JP7、JP8 | 6 | 3 引脚排针,插头,TH | SAM1035-03-ND | 将跳线放置在引脚 1-2 上 |
| 7 | JP16 | 1 | 3 引脚排针,插头,TH | SAM1035-03-ND | 将跳线放置在引脚 2-3 上 |
| 8 | J2 | 1 | 3 引脚排针,插头,TH | SAM1035-03-ND | |
| 9 | JP11 | 1 | 2x3 引脚接头,公头,TH | SAM1034-03-ND | PW20:将跳线放置在引脚 1-3 和 2-4 上 PW16:将跳线放置在引脚 3-5 和 4-6 上 |
| 10 | R2、R8、R9 | 3 | 0R,0805 | 541-0.0ATR-ND | DNP |
| 11 | R3,R13 | 2 | 0R,0805 | 541-0.0ATR-ND | |
| 12 | C5 | 1 | 1.1nF,CSMD0805 | 490-1623-2-ND | |
| 13 | C7 | 1 | 1uF/10V,CSMD0805 | 490-1702-2-ND | |
| 14 | R7、R15 | 1 | 10k,0805 | 541-10KATR-ND | |
| 15 | R4 | 1 | 47k,0805 | 541-47KATR-ND | |
| 16 | C6、C11 | 2 | 100nF,CSMD0805 | 490-1666-1-ND | |
| 17 | C8、C9 | 2 | 12p,DNP,CSMD0805 | BC1257TR-ND | DNP |
| 18 | R1 | 1 | 330R,0805 | 541-330ATR-ND | |
| 19 | R5, R6 | 2 | 330R,0805 | 541-330ATR-ND | DNP |
| 20 | R14 | 1 | 47k,0805 | 541-47KATR-ND | DNP |
| 21 | SW2 | 1 | EVQ-11L05R | P8079STB-ND | DNP,保持通孔内无焊料 |
| 22 | SW1 | 1 | EVQ-11L05R | P8079STB-ND | DNP,保持通孔内无焊料 |
| 23 | J3、J4 | 2 | 10 引脚插头,TH | SAM1029-10-ND | DNP:套件内随附接头。 保持通孔内无焊料。 |
| 24 | J3、J4 | 2 | 10 引脚插座,TH | SAM1213-10-ND | DNP:套件随附插座。 保持通孔内无焊料。 |
| 25 | TP1、TP2、TP3 | 3 | 测试点 | DNP,保持通孔内无焊料 | |
| 26 | BSL | 1 | 10 引脚连接器,插头,TH | HRP10H-ND | |
| 27 | JTAG | 1 | 14 引脚连接器,插头,TH | HRP14H-ND | |
| 28 | IC1 | 1 | Socket:OTS-20S-0.65-007 | 制造商Enplas | |
| 29 | IC1 | 1 | MSP430FR2311IPW20 | DNP:可在 TI Store 中订购免费样片 | |
| 30 | Q2 | 1 | 4MHz 晶振 | 4MHz Buerklin:78D134 | DNP:套件随附晶体 |
| 31 | Q2 | 1 | MSV3V-T1R (32.768kHz/20ppm/12.5pF) | DNP:套件随附晶体 | |
| 32 | D1 | 1 | 绿色 LED,HSMG-C170 DIODE0805 | 516-1434-1-ND | Avago,Farnell 5790852 |
| 33 | D3 | 1 | 红色 LED,DIODE0805 | DNP | |
| 34 | D2 | 1 | 黄色 LED,DIODE0805 | DNP | |
| 35 | 橡胶支架 | 4 | Buerklin:20H1724 | 应用于底部角落 |