按照下列步骤为 MSP-FET430Uxx 和 MSP-TS430xxx 工具安装硬件:
- 在将 USB-FET 接口连接至 PC 之前,请先安装您打算使用的 IDE(CCS 或 IAR)。IDE 安装程序自动安装驱动程序。
- 用 USB 线缆将 USB-FET 接口模块与 PC 上的 USB 端口相连。由于 USB 器件驱动程序是自动安装的,所以 USB FET 应该被识别出来。如果驱动程序还未安装,安装向导将启动。按照提示并将安装向导指向驱动程序文件。
- 将 MSP-FET430PIF 或者 MSP-FET430UIF 的调试接口连接至 PC 的适当端口。使用 14 导体线缆将 FET 接口模块与所提供的目标插座模块相连。
- 确保 MSP430 器件牢靠的插在插座上,并且其引脚 1 (在顶部表面由一个圆形凹痕标出)与 PCB 上的标记 “1” 对齐。
- 确保靠近 2x7 引脚插头连接器的两个跳线(LED 和 VCC)在适当的位置。AppendixB 包含了目标插座模块以及其部件的插图。