ZHCU019AH May 2009 – March 2021

图 4-59 MSP-TS430PN80 目标插座模块,PCB| 位置 | 参考设计 | 每块板上的数量 | 说明 | Digi-Key 器件型号 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C1,C2 | 0 | 12pF,SMD0805 | DNP:C1, C2 | |
| 1.1 | C3,C4 | 0 | 47pF,SMD0805 | DNP:仅为建议。检查您的晶体规格。 | |
| 2 | C6,C7 | 1 | 10uF,10V,Tantal 尺寸 B | 511-1463-2-ND | |
| 3 | C5 | 1 | 100nF,SMD0805 | 478-3351-2-ND | |
| 4 | C8 | 1 | 100nF,SMD0805 | 478-1383-2-ND | |
| 5 | D1 | 1 | 绿光 LED,SMD0603 | 475-1056-2-ND | |
| 6 | J1,J2,J3,J4 | 0 | 25 引脚插头,TH | DNP:套件随附接头和插座。保持通孔内无焊料。 | |
| SAM1029-20-ND | :接头 | ||||
| SAM1213-20-ND | :插座 | ||||
| 7 | J5,JP1 | 2 | 3 引脚排针,插头,TH | SAM1035-03-ND | |
| 8 | J6,JP2 | 2 | 2 引脚排针,插头,TH | SAM1035-02-ND | 将跳线放置在插头上 |
| 9 | 3 | 跳线 | 15-38-1024-ND | 放置于:J6、JP2、JP1/Pos1-2 | |
| 10 | JTAG | 1 | 14 引脚连接器,插头,TH | HRP14H-ND | |
| 11 | BOOTST | 0 | 10 引脚连接器,插头,TH | DNP:保持通孔内无焊料 | |
| 12 | Q1,Q2 | 0 | 晶体 | 问题 1:Micro Crystal MS1V-T1K 32.768kHz,C(负载)= 12.5pF | DNP:保持通孔内无焊料 |
| 13 | R3 | 1 | 560Ω,SMD0805 | 541-560ATR-ND | |
| 14 | R1,R2,R4,R6,R7,R10,R11,R12 | 2 | 0Ω,SMD0805 | 541-000ATR-ND | DNP:R4、R6、R7、R10、R11、R12 |
| 15 | R5 | 1 | 47kΩ,SMD0805 | 541-47000ATR-ND | |
| 16 | U1 | 1 | Socket:IC201-0804-014 | 制造商:Yamaichi | |
| 17 | PCB | 1 | 77 x 77 mm | 2 层 | |
| 18 | 粘性塑料底角 | 4 | 大约 6mm 宽,2mm 高 | 例如,3M Bumpons 器件型号 SJ-5302 | 应用于底部角落 |
| 19 | MSP430 | 2 | MSP430FG439IPN | DNP:由 TI 提供的套件随附 |