阅读并按照Chapter2中的说明进行操作。本节列出了 FET 的内容,并提供了有关安装硬件和软件驱动程序的说明。在了解了如何快速轻松使用开发工具后,TI 建议您通读本手册。
本手册介绍了 FET 的设置和操作,但没有全面介绍 MSP430 微控制器或开发软件系统。如需了解相关的详细信息,请参阅Topic Link Label2.18中所列的 TI 文档。
本手册适用于下列工具:
- MSP-FET430PIF – 具有并行端口连接的调试接口,适用于所有基于 MSP430 闪存的器件
- MSP-FET430UIF – 具有 USB 连接的调试接口,适用于所有基于 MSP430 闪存的器件
- MSP-FET – MSP-FET430UIF 的后继产品,具有 USB 连接的调试接口,适用于所有 MSP430 器件
- eZ430-F2013 – 连接有 MSP430F2013 目标的 USB 记忆棒外形接口,适用于所有 MSP430F20xx、MSP430G2x01、MSP430G2x11、MSP430G2x21 和 MSP430G2x31 器件
- eZ430-T2012 – 三个基于 MSP430F2012 的目标板
- eZ430-RF2500 – 连接有 MSP430F2274 和 CC2500 目标板的 USB 记忆棒外形接口接口,适用于所有 MSP430F20xx、MSP430F21x2、MSP430F22xx、MSP430G2x01、MSP430G2x11、MSP430G2x21 和 MSP430G2x31 器件
- eZ430-RF2500T – 一个包含电池组的 MSP430F2274 和 CC2500 目标板
- eZ430-RF2500-SEH – 连接有 MSP430F2274 和 CC2500 目标板和太阳能采集模块的 USB 记忆棒外形接口
- eZ430-Chronos-xxx – 带有基于 CC430F6137 的手表式开发系统的 USB 记忆棒外形接口;包含 <1GHz RF USB 接入点
没有调试接口的独立目标插座模块称为 MSP-TS430TSxx。
名为 MSP-FET430Uxx 的工具包含 USB 调试接口 (MSP-FET430UIF) 以及相应的目标插座模块 MSP-TS430TSxx,其中“xx”对于这两个名称是相同的。下列工具也包含 USB 调试接口 (MSP-FET430UIF):
- FET430F5137RF900 – 适用于采用 48 引脚 RGZ 封装的 CC430F513x 器件(绿色 PCB)
- FET430F6137RF900 – 适用于采用 64 引脚 RGC 封装的 CC430F612x 和 CC430F613x 器件(绿色 PCB)
这些工具包含封装时可以获得的最新材料。有关最新资料(数据表、用户指南、软件、应用信息等),请访问 TI MSP430 网站或者联系当地 TI 销售办事处。