ZHCU019AH May 2009 – March 2021
图 4-32 MSP-TS430RHA40 目标插座模块、电路原理图
图 4-33 MSP-TS430RHA40 目标插座模块,PCB| 位置 | 参考设计 | 每块板上的数量 | 说明 | Digi-Key 器件型号 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C1,C2 | 0 | 12pF,SMD0805 | DNP:C1, C2 | |
| 2 | C5 | 0 | 2.2nF,SMD0805 | DNP C12 | |
| 3 | C3,C7 | 2 | 10uF,10V,SMD0805 5 | DNP C11 | |
| 4 | C4, C6 | 2 | 100nF,SMD0805 | 478-3351-2-ND | |
| 5 | C9 | 1 | 470nF,SMD0805 | ||
| 6 | D1 | 1 | 绿光 LED,SMD0805 | P516TR-ND | |
| 7 | J1,J2,J3,J4 | 4 | 10 引脚插头,TH | DNP:套件随附接头和插座。保持通孔内无焊料。 | |
| :接头 | |||||
| :插座 | |||||
| 7.1 | 4 | 10 引脚插头,TH | DNP:套件随附接头和插座。保持通孔内无焊料。 | ||
| :接头 | |||||
| :插座 | |||||
| 8 | J5,JP1,JP4,JP5,JP6,JP7,JP8,JP9 | 8 个 | 3 引脚排针,插头,TH | SAM1035-03-ND | 将跳线放置在 JP4-JP9 的位置 1-2 上,放置在 JP1 的位置 1-2 上 |
| 9 | JP2,JP3 | 2 | 2 引脚排针,插头,TH | SAM1035-02-ND | 将跳线放置在插头上 |
| 10 | 9 | 跳线 | 15-38-1024-ND | 请见位置 8 和位置 9 | |
| 11 | JTAG | 1 | 14 引脚连接器,插头,TH | HRP14H-ND | |
| 12 | BOOTST | 0 | 10 引脚连接器,插头,TH | DNP.保持通孔内无焊料 | |
| 13 | U1 | 1 | Socket:QFN-40B-0.5-01 | 制造商:Enplas | |
| 14 | Q1 | 0 | 晶体 | Micro Crystal MS3V-T1R 32.768kHz,C(负载)= 12.5pF | DNP:问题 1:保持通孔内无焊料 |
| 15 | R1,R7 | 2 | 330R SMD0805 | 541-330ATR-ND | |
| 16 | R2,R3,R5,R6,R8,R9, | 2 | 0 欧姆,SMD0805 | 541-000ATR-ND | DNP:R2,R3,R5,R6 |
| 17 | R4 | 1 | 47k SMD0805 | ||
| 18 | PCB | 1 | 79 x 66 mm | 2 层 | |
| 19 | 橡胶支架 | 4 | 选择适合的组件;例如,Buerklin:20H1724 | 应用于底部角落 | |
| 20 | MSP430 | 2 | MSP430N5736IRHA | DNP:随附套件由 TI 提供 |