ZHCU019AH May 2009 – March 2021
图 4-78 MSP-TS430PZ100E 目标插座模块,电路原理图
图 4-79 MSP-TS430PZ100E 目标插座模块,PCB| 项目编号 | 代号 | 数量 | 说明 | 供应商产品型号 | 注意 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PCB1 | 1 | PCB,3.20" x 4.50" | 2 层,黄色阻焊层 | |
| 2 | BSL | 1 | 接头(有罩),2.54mm,5x2,金,TH | AWHW-10G-0202-T-ND | |
| 3 | C1, C2 | 2 | 电容,陶瓷,12pF,50V,±5%,C0G/NP0,0805 | 311-1100-1-ND | DNP |
| 4 | C3,C7 | 2 | 电容,陶瓷,1µF,10V,±10%,X5R,0805 | 490-1702-1-ND | |
| 5 | C4、C6、C10、C11 | 4 | 电容,陶瓷,0.1µF,50V,±10%,X7R,0805 | 490-1666-1-ND | |
| 6 | C5 | 1 | 电容,陶瓷,1100pF,50V,±5%,C0G/NP0,0805 | 490-1623-1-ND | |
| 7 | C8、C9 | 2 | 电容,陶瓷,22pF,50V,±5%,C0G/NP0,0805 | 490-3608-1-ND | DNP |
| 8 | C12 | 1 | 电容,陶瓷,4.7µF,10V,+80/-20%,Y5V,0805 | 311-1371-2-ND | DNP |
| 9 | C13 | 1 | 电容,陶瓷,1000pF,50V,±5%,C0G/NP0,AEC-Q200 1 级,0805 | 490-8032-1-ND | |
| 10 | C14、C15 | 2 | 电容,陶瓷,27pF,50V,±5%,C0G/NP0,0603 | 490-1413-1-ND | |
| 11 | C16 | 1 | 电容,陶瓷,47µF,6.3V,±20%,X5R,0805 | 490-9960-1-ND | |
| 12 | D1 | 1 | LED,绿色,SMD | 754-1939-1-ND | |
| 13 | D2 | 1 | LED,蓝色,SMD | 732-4982-1-ND | |
| 14 | H1、H2、H3、H4 | 4 | 125mil 安装孔 | ||
| 15 | H5、H6、H7、H8 | 4 | 缓冲垫,圆柱形,0.312 X 0.200,黑色 | SJ5746-0-ND | |
| 16 | IC1 | 1 | 插座,QFP-100,0.5mm 间距 | ||
| 17 | J1、J2、JP5、JP6、JP7、JP8、JP9、JP10 | 8 | 接头,100mil,3x1,镀金,TH | SAM1029-03-ND | |
| 18 | J3、J4、J5、J6 | 4 | 接头,100mil,25x1,金,TH | SAM1029-25-ND | DNP:套件随附接头。保持通孔内无焊料 |
| 19 | J3、J4、J5、J6 | 4 | 插座,100mil,25x1,金,TH | SAM1213-25-ND | DNP:套件随附插座。保持通孔内无焊料 |
| 20 | JP1、JP2、JP3、JP4、JP11、JP12、JP13、JP14 | 8 | 接头,100mil,2x1,镀金,TH | SAM1029-02-ND | |
| 21 | JTAG | 1 | 接头(有罩),100mil,7x2,金,TH | S9170-ND | |
| 22 | Q1、Q2 | 2 | 32.768kHz ±20ppm 12.5pF | 94M8466 | DNP:保持孔内无焊料 |
| 23 | Q3 | 1 | ZTACS 晶体谐振器 | 77D9806 | DNP |
| 24 | R1 | 1 | 电阻,330,5%,0.125W,0805 | 541-330ACT-ND | |
| 25 | R2 | 1 | 电阻,200,5%,0.125W,0805 | 541-200ACT-ND | |
| 26 | R3、R10、R11、R12、R18、R19、R20、R21 | 8 | 电阻,0,5%,0.125W,0805 | 541-0.0ACT-ND | |
| 27 | R4、R5、R6、R8、R9、R14、R15 | 7 | 电阻,0,5%,0.1W,0603 | 541-0.0GCT-ND | DNP |
| 28 | R7 | 1 | 电阻,47k,5%,0.125W,0805 | 541-47KACT-ND | |
| 29 | R13 | 1 | 电阻,47k,5%,0.125W,0805 | 541-47KACT-ND | DNP |
| 30 | R16、R17 | 2 | 电阻,4.7k,5%,0.125W,0805 | 541-4.7KACT-ND | |
| 31 | R22 | 1 | 电阻,22,5%,0.1W,0603 | 541-22GCT-ND | |
| 32 | SH‑J1、SH‑JP1、SH‑JP2、SH‑JP3、SH‑JP4、SH‑JP5、SH‑JP6、SH‑JP7、SH‑JP8、SH‑JP9、SH‑JP10、SH‑JP11、SH‑JP12、SH‑JP13、SH‑JP14 | 15 | 分流器,100mil,镀金,黑色 | 3M9580-ND | J1:1-2,JP1:1-2,JP2:1-2,JP3:1-2,JP4:1-2,JP5:2-3,JP6:2-3,JP7:2-3,JP8:2-3,JP9:2-3,JP10:2-3,JP11:1-2,JP12:1-2,JP13:1-2,JP14:1-2 |
| 33 | SW1, SW2 | 2 | 触控式开关 SPST-NO 0.02A 15V | P8079STB-ND | |
| 34 | SW3、SW4、SW5 | 3 | 开关,DPST,滑动,关-开,1 Pos,0.15A,30V,TH | GH7727-ND | 安装时使箭头与 PCB 上的箭头对齐。S5应该为“开”,S3 和 S4 应该为“关” |
| 35 | TP1、TP2、TP3、TP4、TP5、TP6 | 6 | 测试点,微型,黑色,TH | 36-5001-ND | DNP |