ZHCU019AH May 2009 – March 2021
图 4-74 MSP-TS430PZ100C 目标插座模块、电路原理图
图 4-75 MSP-TS430PZ100C 目标插座模块,PCB对于引导加载程序使用,必须填充 BSL 连接器和电阻器 R10 或 R11 之一。如果电路板由内部供电,则必须组装 R11 (0Ω)。如果电路板由外部供电,则必须组装 R10 (0Ω) 并移除 R11。
| 位置 | 参考设计 | 每块板上的数量 | 说明 | Digi-Key 器件型号 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C1,C2 | 0 | 12pF,SMD0805 | DNP:C1, C2 | |
| 1.1 | C3,C4 | 2 | 47pF,SMD0805 | DNP:C3、C4 | |
| 2 | C6,C7 | 2 | 10uF,6.3V,Tantal 尺寸 B | 511-1463-2-ND | |
| 3 | C5,C11,C13,C14,C19,C20 | 6 | 100nF,SMD0805 | 311-1245-2-ND | |
| 3.1 | C10,C12,C18,C17 | 0 | 100nF,SMD0805 | 311-1245-2-ND | DNP:C10、C12、C18、C17 |
| 4 | C8 | 1 | 2.2nF,SMD0805 | Buerklin 53 D 292 | |
| 5 | C9 | 1 | 470nF,SMD0805 | 478-1403-2-ND | |
| 6 | D1 | 1 | 绿光 LED,SMD0805 | P516TR-ND | |
| 7 | J1,J2,J3,J4 | 4 | 25 引脚插头,TH | SAM1029-25-ND | DNP:套件随附接头和插座。保持通孔内无焊料。 |
| 7.1 | 4 | 25 引脚插头,TH | SAM1213-25-ND | DNP:套件随附接头和插座。保持通孔内无焊料。 | |
| 8 | J5,J6 | 2 | 3 引脚排针,插头,TH | SAM1035-03-ND | |
| 9 | JP5,JP6,JP7,JP8,JP9,JP10 | 6 | 3 引脚排针,插头,TH | SAM1035-03-ND | 将跳线放置在引脚 2-3 上 |
| 10 | JP1,JP2 | 2 | 2 引脚排针,插头,TH | SAM1035-02-ND | 将跳线放置在插头上 |
| 10.1 | JP4 | 1 | 2 引脚排针,插头,TH | SAM1035-02-ND | 将跳线放置在插头上 |
| 11 | JP3 | 1 | 3 引脚排针,插头,TH | SAM1035-03-ND | 将跳线放置在引脚 1-2 上 |
| 12 | 10 | 跳线 | 15-38-1024-ND | 放置于:JP1、JP2、JP3、JP4、JP5、JP6、JP7、JP8、JP9、JP10 | |
| 13 | JTAG | 1 | 14 引脚连接器,插头,TH | HRP14H-ND | |
| 14 | BOOTST | 1 | 10 引脚连接器,插头,TH | HRP10H-ND | DNP,保持通孔内无焊料 |
| 15 | Q1 | 0 | 晶体 | DNP:Q1 保持通孔内无焊料 | |
| 16 | Q2 | 1 | 晶体 | DNP:Q2 保持通孔内无焊料 | |
| 17 | R3,R7 | 2 | 330 欧姆,SMD0805 | 541-330ATR-ND | |
| 18 | R1,R2,R4,R6,R8,R9,R10,R11,R12 | 3 | 0 欧姆,SMD0805 | 541-000ATR-ND | DNP:R6、R8、R9、R10、R11、R12 |
| 19 | R5 | 1 | 47k 欧姆,SMD0805 | 541-47000ATR-ND | |
| 20 | U1 | 1 | Socket:IC357-1004-53N | 制造商:Yamaichi | |
| 21 | PCB | 1 | 79.5 x 99.5 mm | MSP-TS430PZ100C 修订版本 1.0 | 2 层 |
| 22 | 橡胶支架 | 4 | Buerklin:20H1724 | 应用于底部角落 | |
| 23 | MSP430 | 2 | MSP430F643x | DNP: 随附套件由 TI 提供 | |
| 24 | C16 | 1 | 4.7 nF SMD0603 | Buerklin 53 D 2042 | |
| 26 | D3,D4 | 2 | LL103A | Buerklin:24S3406 | |
| 27 | JP11 | 1 | 4 引脚排针,插头,TH | SAM1035-04-ND | 将跳线放置在引脚 1 引脚 2 上 |
| 28 | C15 | 1 | 4.7 uF,SMD0805 | Buerklin 53 D 2430 | |
| 29 | C21 | 1 | 220nF,SMD0805 | Buerklin 53 D 2381 |