ZHCU019AH May 2009 – March 2021
图 4-88 EM430F5137RF900 目标板,原理图
图 4-89 EM430F5137RF900 目标板,PCB包含在 EM430F5137RF900 套件内的电池组可被接至 CON12。按照电池仓内标明的极性,请确保正确的电池插入。
| 项目 | 参考 | 每块板上的数量 | 说明 | 值 | 制造商器件型号 | 制造商 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Q1 | 1 | (用户供给)晶振,表明贴装技术 (SMT),4P,26MHz | 26M | ASX-531(CS) | 安圣电子科技股份有限公司 (AKER ELECTRONIC) | |
| 2 | C1-C5,C082,C222,C271,C281,C311,C321,C341,C412,C452 | 14 | 电容器,SMT,0402,CER,16V,10%,0.1uF | 0.1uF | 0402YC104KAT2A | AVX | |
| 3 | C071 | 1 | 电容器,SMT,0603,陶瓷电容器,0.47uF,16V,10%,X5R | 0.47uF | 0603YD474KAT2A | AVX | |
| 4 | R401 | 1 | RES0402,47.0K | 47kΩ | CRCW04024702F100 | DALE | |
| 5 | CON11 | 1 | 插头,THU,排针,14P,2X7,25.4 x 9.2 x 9.45mm | 09 18 514 6323 | HARTING | ||
| 6 | CON10 | 0 | 插头,THU,排针,10P,2X5,20.32 x 9.2 x 9.45mm | 09 18 510 6323 | HARTING | DNP | |
| 7 | D1 | 1 | LED,SMT,0603,绿光,2.1V | 闪烁 | APT1608MGC | KINGBRIGHT | |
| 8 个 | D2 | 1 | LED,SMT,0603,红光,2.0V | 闪烁 | APT1608EC | KINGBRIGHT | |
| 9 | Q3 | 0 | 被卸载的晶体,SMT,3P,MS1V(用户供给) | 32.768k | MS1V-T1K (UN) | MICRO CRYSTAL | DNP |
| 10 | CON12 | 1 | 插头,THU,排针,3P,1x3,9.9 x 4.9 x 5.9mm | 22-03-5035 | MOLEX | ||
| 11 | C251,C261 | 2 | 50V,5%,27pF | 27pF | GRM36COG270J50 | MURATA | |
| 12 | L341 | 1 | 铁氧体,SMT,0402,1.0kΩ,250mA | 1kΩ | BLM15HG102SN1D | MURATA | |
| 13 | C293 | 1 | 电容器,SMT,0402,陶瓷电容器,100pF,50V,0.25pF,C0G(NP0) | 100pF | GRM1555C1H101JZ01 | MURATA | |
| 14 | L304 | 1 | 电感器,SMT,0402,2.2nH,0.1nH,220mA,500MHz | 0.0022uH | LQP15MN2N2B02 | MURATA | |
| 15 | L303,L305 | 2 | 电感器,SMT,0402,15nH,2%,450mA,250MHz | 0.015uH | LQW15AN15NG00 | MURATA | |
| 16 | L292,L302 | 2 | 电感器,SMT,0402,18nH,2%,370mA,250MHz | 0.018uH | LQW15AN18NG00 | MURATA | |
| 17 | C291 | 1 | 电容器,SMT,0402,陶瓷电容器,1pF,50V,0.05pF,C0G(NP0) | 1pF | GRM1555C1H1R0WZ01 | MURATA | |
| 18 | C303 | 1 | 电容器,SMT,0402,陶瓷电容器,8.2pF,50V,0.05pF,C0G(NP0) | 8.2pF | GRM1555C1H8R2WZ01 | MURATA | |
| 19 | C292,C301-C302,C304 | 4 | 电容器,SMT,0402,陶瓷电容器,1.5pF,50V,0.05pF,C0G(NP0) | 1.5pF | GRM1555C1H1R5WZ01 | MURATA | |
| 20 | L291,L301 | 2 | 电感器,SMT,0402,12nH,2%,500mA,250MHz | 0.012uH | LQW15AN12NG00 | MURATA | |
| 21 | C282,C312,C351,C361,C371 | 5 | 电容器,SMT,0402,陶瓷电容器,2pF,50V,0.1pF,C0G | 2.0pF | GRM1555C1H2R0BZ01 | Murata | |
| 22 | L1 | 1 | 电感器,SMT,0402,6.2nH,0.1nH,130mA,500MHz | 6.2nH | LQP15MN6N2B02 | Murata | |
| 23 | S1-S2 | 2 | 超小型触摸式开关, SMT,2P,SPST-NO,1.2x3x2.5mm,0.05A,12V | B3U-1000P | OMRON | ||
| 24 | R4-R5,R051,R061,R431,R441 | 0 | 被卸载的电阻器/跳线,SMT,0402,0 Ω,5%,1/16W | 0Ω | ERJ-2GE0R00X | PANASONIC | DNP |
| 24a | R7 | 1 | 电阻器/跳线,SMT,0402,0Ω,5%,1/16W | 0Ω | ERJ-2GE0R00X | PANASONIC | |
| 25 | R2-R3,R6 | 3 | 电阻器,SMT,0402,厚膜式,5%,1/16W,330 | 330Ω | ERJ-2GEJ331 | PANASONIC | |
| 26 | C431,C441 | 0 | 电容器,SMT,0402,陶瓷电容器 (CER),12pF,50V,5%,贴片电容 (NPO) | 12pF | ECJ-0EC1H120J | PANASONIC | |
| 27 | C401 | 1 | 电容器,SMT,0402,CER,2200pF,50V,10%,X7R | 0.0022uF | ECJ-0EB1H222K | PANASONIC | |
| 28 | R331 | 1 | 电阻器,SMT,厚膜式,56K,1/16W,5% | 56kΩ | ERJ-2GEJ563 | PANASONIC | |
| 29 | C081,C221,C411,C451 | 4 | 电容器,SMT,0603,陶瓷电容器,10uF,6.3V,20%,X5R | 10uF | ECJ-1VB0J106M | PANASONIC | |
| 30 | R1 | 1 | 电阻器/跳线,SMT,0402,0Ω,5%,1/16W | 0Ω | ERJ-2GE0R00X | PANASONIC | |
| 31 | C041 | 0 | 未安装的陶瓷电容器 4.7UF 6.3V X5R 0603 | 4.7uF | ECJ-1VB0J475K | Panasonic | DNP |
| 32 | X1 | 1 | SMA 直式母头插座,SMT | 32K10A-40ML5 | ROSENBERGER | ||
| 33 | Q2 | 0 | 晶体,SMT,32.768kHz | 32.768k | MS3V-T1R | Micro Crystal | DNP |
| 34 | U1 | 1 | 待测器件 (DUT),SMT,塑料四方扁平封装 (PQFP),RGZ-48,0.5mmLS,7.15x7.15x1mm,散热垫 (THRM.PAD) | CC430F5137 | TI | ||
| 35 | JP1 | 1 | 插头连接器 2x4 引脚 | 61300821121 | WUERTH | ||
| 36 | CON1-CON9 | 0 | 插头连接器 2x4 引脚 | 61300821121 | WUERTH | DNP | |
| 37 | JP2 | 1 | 插头连接器 1x3 引脚 | 61300311121 | WUERTH | ||
| 38 | JP3,JP5,JP10 | 3 | 插头连接器 1x2 引脚 | 61300211121 | WUERTH | ||
| 38a | JP7,CON13 | 0 | 插头连接器 1x2 引脚 | 61300211121 | WUERTH | DNP | |
| 39 | JP4 | 1 | 插头连接器 2x2 引脚 | 61300421121 | WUERTH | DNP | |
| 40 | JP1a | 1 | 插头连接器 2x3 引脚 | 61300621121 | WUERTH |