ZHCU019AH May 2009 – March 2021
图 4-20 MSP-TS430PW28 目标插座模块、电路原理图
图 4-21 MSP-TS430PW28 目标插座模块,PCB| 位置(1) | 参考设计 | 每块板上的数量 | 说明 | Digi-Key 器件型号 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C1,C2 | 0 | 12pF,SMD0805 | DNP:C1、C2,焊接时盖住孔 | |
| 2 | C3 | 1 | 10uF,10V Tantal Elko B | ||
| 3 | C4 | 1 | 100nF,SMD0805 | ||
| 4 | C5 | 0 | 2.2nF,SMD0805 | DNP | |
| 5 | D1 | 1 | 绿光 LED, SMD0603 | ||
| 6 | Q1 | 0 | 石英,晶体 | Micro Crystal MS1V-T1K 32.768kHz,C(负载)= 12.5pF | DNP:焊接时盖住孔和相邻孔 |
| 7 | J1,J2 | 2 | 14 引脚排针,TH 插头 | DNP:套件随附接头和插座。保持通孔内无焊料。 | |
| :接头 | |||||
| :插座 | |||||
| 7.1 | 2 | 14 引脚排针,TH 插头 | DNP:套件随附插头和插座。保持通孔内无焊料。 | ||
| :接头 | |||||
| :插座 | |||||
| 8 | J5,IP1 | 1 | 3 引脚插头连接器 | ||
| 8a | JP1,JP4,JP5,JP6,JP7,JP8,JP9 | 7 | 3 引脚插头连接器 | 位置 1-2 上的跳线 | |
| 9 | JP2,JP3 | 2 | 2 引脚插头连接器 | 带有跳线 | |
| 10 | BOOTST | 0 | ML10,10 引脚插头连接器 | RS:482-115 | DNP:焊接时盖住孔 |
| 11 | JTAG | 1 | ML14,14 引脚插头连接器 | RS:482-121 | |
| 12 | R1,R7 | 2 | 330R,SMD0805 | ||
| 12 | R2,R3,R5,R6 | 0 | 0R,SMD0805 | DNP | |
| 14 | R4 | 1 | 47K,SMD0805 | ||
| 15 | U1 | 1 | SOP28DW 插座 | Enplas:OTS-28-0.65-01 |