ZHCU019AH May 2009 – March 2021
图 4-80 MSP-TS430PZ5x100 目标插座模块、电路原理图
图 4-81 MSP-TS430PZ5x100 目标插座模块,PCB| 位置 | 参考设计 | 每块板上的数量 | 说明 | Digi-Key 器件型号 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C1,C2 | 0 | 12pF,SMD0805 | DNP | |
| 1b | C3,C4 | 47pF,SMD0805 | DNP:仅为建议。检查您的晶体规格。 | ||
| 2 | C6,C7 | 2 | 10uF,10V,Tantal 尺寸 B | 511-1463-2-ND | |
| 3 | C5,C10,C11,C12,C13,C14 | 4 | 100nF,SMD0805 | 311-1245-2-ND | DNP:C12,C14 |
| 4 | C8 | 0 | 2.2nF,SMD0805 | DNP | |
| 5 | C9 | 1 | 470nF,SMD0805 | 478-1403-2-ND | |
| 6 | D1 | 1 | 绿光 LED,SMD0805 | 67-1553-1-ND | |
| 7 | J1,J2,J3,J4 | 0 | 25 引脚插头,TH | DNP:套件随附接头和插座。保持通孔内无焊料。 | |
| SAM1029-25-ND | :接头 | ||||
| SAM1213-25-ND | :插座 | ||||
| 8 | J5 | 1 | 3 引脚排针,插头,TH | SAM1035-03-ND | |
| 9 | JP5,JP6,JP7,JP8,JP9,JP10 | 6 | 3 引脚排针,插头,TH | SAM1035-03-ND | 将跳线放置在引脚 2-3 上 |
| 10 | JP1,JP2 | 2 | 2 引脚排针,插头,TH | SAM1035-02-ND | 将跳线放置在插头上 |
| 11 | JP3 | 1 | 3 引脚排针,插头,TH | SAM1035-03-ND | 将跳线放置在引脚 1-2 上 |
| 12 | 9 | 跳线 | 15-38-1024-ND | 置于:JP1,JP2,JP3,JP5,JP6,JP7,JP8,JP9,JP10 | |
| 13 | JTAG | 1 | 14 引脚连接器,插头,TH | HRP14H-ND | |
| 14 | BOOTST | 0 | 10 引脚连接器,插头,TH | DNP:保持通孔内无焊料 | |
| 15 | Q1,Q2 | 0 | 晶体 | 问题 1:Micro Crystal MS1V-T1K 32.768kHz,C(负载)= 12.5pF | DNP:保持通孔内无焊料 |
| 16 | R3,R7 | 2 | 330Ω,SMD0805 | 541-330ATR-ND | |
| 17 | R1,R2,R4,R6,R8,R9,R10,R11,R12 | 3 | 0Ω,SMD0805 | 541-000ATR-ND | DNP:R6、R8、R9、R10、R11、R12 |
| 18 | R5 | 1 | 47kΩ,SMD0805 | 541-47000ATR-ND | |
| 19 | U1 | 1 | Socket:IC357-1004-53N | 制造商:Yamaichi | |
| 20 | PCB | 1 | 90 x 82 mm | 2 层 | |
| 21 | 橡胶支架 | 4 | 选择合适的器件 | 应用于底部角落 | |
| 22 | MSP430 | 2 | MSP430F5438IPZ | DNP:由 TI 提供的套件随附 |