ZHCU019AH May 2009 – March 2021
图 4-14 MSP-TS430PW24 目标插座模块、电路原理图
图 4-15 MSP-TS430PW24 目标插座模块,PCB| 位置 | 参考设计 | 每块板上的数量 | 说明 | Digi-Key 器件型号 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C1,C2 | 0 | 12pF,SMD0805 | DNP | |
| 2 | C5 | 1 | 2.2nF,SMD0805 | ||
| 3 | C3,C7 | 2 | 10uF,10V,SMD0805 | ||
| 4 | C4,C6,C8 | 3 | 100nF,SMD0805 | 478-3351-2-ND | |
| 5 | D1 | 1 | 绿光 LED,SMD0805 | P516TR-ND | |
| 6 | J1,J2 | 0 | 12 引脚插头,TH | SAM1029-07-ND SAM1213-07-ND | DNP:套件随附接头和插座。保持通孔内无焊料。(接头和插座) |
| 7 | J5,JP1,JP4,JP5,JP6,JP7,JP8,JP9 | 8 个 | 3 引脚排针,插头,TH | SAM1035-03-ND | 将跳线放置在 JP4-JP9 的位置 1-2 上 放置在 JP1 的位置 1-2 上 |
| 8 | JP2,JP3 | 2 | 2 引脚排针,插头,TH | SAM1035-02-ND | 将跳线放置在插头上 |
| 9 | 9 | 跳线 | 15-38-1024-ND | 请参阅位置 7 和位置 8 | |
| 10 | JTAG | 1 | 14 引脚连接器,插头,TH | HRP14H-ND | |
| 11 | Q1 | 0 | 晶体 | DNP:保持通孔内无焊料 | |
| 12 | R1,R7 | 2 | 330Ω,SMD0805 | 541-330ATR-ND | |
| 13 | R5,R6,R8,R9, | 2 | 0 欧姆,SMD0805 | 541-000ATR-ND | DNP R5,R6 |
| 14 | R4 | 1 | 47k 欧姆,SMD0805 | 541-47000ATR-ND | |
| 15 | U1 | 1 | Socket:OTS 24(28)-065-02-00 | 制造商:Enplas | |
| 16 | PCB | 1 | 68.5 x 61 mm | 2 层 | |
| 17 | 粘性塑料底角 | 4 | 大约 6mm 宽,2mm 高 | 例如,3M Bumpons 器件型号 SJ-5302 | 应用于底部角落 |
| 18 | MSP430 | 2 | MSP430AFE2xx | DNP:随附套件,由 TI 提供 |