ZHCU019AH May 2009 – March 2021
图 4-40 MSP-TS430RGZ48B 目标插座模块、原理图
图 4-41 MSP-TS430RRGZ48B 目标插座模块,PCB对于引导加载程序使用,必须填充 BSL 连接器和电阻器 R10 或 R11 之一。如果电路板由内部供电,则必须组装 R11 (0Ω)。如果电路板由外部供电,则必须组装 R10 (0Ω) 并移除 R11。
| 位置 | 参考设计 | 每块板上的数量 | 说明 | Digi-Key 器件型号 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C1,C2 | 0 | 12pF,SMD0805 | DNP | |
| 2 | C3,C4 | 0 | 47pF,SMD0805 | DNP | |
| 3 | C6,C7,C12 | 3 | 10uF,6.3V,SMD0805 | ||
| 4 | C5,C11,C13,C14 | 4 | 100nF,SMD0805 | 311-1245-2-ND | |
| 5 | C8 | 1 | 2.2nF,SMD0805 | ||
| 6 | C9 | 1 | 470nF,SMD0805 | 478-1403-2-ND | |
| 7 | D1 | 1 | 绿光 LED,SMD0805 | P516TR-ND | |
| 8 | J1,J2,J3,J4 | 0 | 12 引脚插头,TH | SAM1029-12-ND (插头) SAM1213-12-ND (插座) | DNP:套件随附接头和插座。保持通孔内无焊料 |
| 9 | J5 | 1 | 3 引脚排针,插头,TH | ||
| 10 | JP3,JP5,JP6,JP7,JP8,JP9,JP10 | 7 | 3 引脚排针,插头,TH | SAM1035-03-ND | 将跳线放置在 JP5,JP6,JP7,JP8,JP9,JP10 的引脚 2-3 上 将跳线放置在 JP3 的引脚 1-2 上, |
| 11 | JP1,JP2 | 2 | 2 引脚排针,插头,TH | SAM1035-02-ND | 将跳线放置在插头上 |
| 12 | 9 | 跳线 | 15-38-1024-ND | 请参阅位置 10 和位置 11 | |
| 13 | JTAG | 1 | 14 引脚连接器,插头,TH | HRP14H-ND | |
| 14 | BOOTST | 0 | 10 引脚连接器,插头,TH | “DNP 保持通孔内无焊料” | |
| 15 | Q1 | 0 | 晶体 | Micro Crystal MS3V-T1R 32.768kHz,C(负载)= 12.5pF | DNP:Q1 保持通孔内无焊料 |
| 16 | Q2 | 0 | 晶体 | Q2:4MHz Buerklin:78D134 | DNP:Q2 保持通孔内无焊料 |
| 17 | 到 Q2 的绝缘盘 | 0 | 到 Q2 的绝缘盘 | http://www.ettinger.de/Art_Detail.cfm?ART_ARTNUM=70.08.121 | |
| 18 | R3,R7 | 2 | 330Ω,SMD0805 | 541-330ATR-ND | |
| 19 | R1,R2,R4,R6,R8,R9,R10,R11,R12 | 3 | 0 欧姆,SMD0805 | 541-000ATR-ND | DNP:R6、R8、R9、R10、R11、R12 |
| 20 | R5 | 1 | 47kΩ,SMD0805 | 541-47000ATR-ND | |
| 21 | U1 | 1 | Socket:QFN11T048-008_A101121_RGZ48 | 制造商:Yamaichi | |
| 22 | PCB | 1 | 81 x 76 mm | 2 层 | |
| 23 | 粘性塑料底角 | 4 | 大约 6mm 宽,2mm 高 | 例如,3M Bumpons 器件型号 SJ-5302 | 应用于底部角落 |
| 24 | MSP430 | 2 | MSP430F5342IRGZ | DNP:随附套件,由 TI 提供 |