ZHCU019AH May 2009 – March 2021
图 4-12 MSP-TS430RHL20 目标插座模块,电路原理图
图 4-13 MSP-TS430RHL20 目标插座模块,PCB| 项目编号 | 代号 | 数量 | 说明 | 供应商产品型号 | 注意 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | !PCB | 1 | 印刷电路板 | ||
| 2 | BSL | 1 | 接头(有罩),2.54mm,5x2,金,TH | AWHW-10G-0202-T-ND | |
| 3 | C1 | 1 | 电容,陶瓷,1µF,10V,±10%,X7R,0805 | 490-1695-1-ND | |
| 4 | C5 | 1 | 电容,陶瓷,1100pF,50V,±5%,C0G/NP0,0805 | 490-1623-1-ND | |
| 5 | C6 | 1 | 电容,陶瓷,0.1µF,50V,±10%,X7R,0805 | 490-1666-1-ND | |
| 6 | C7 | 1 | 电容,陶瓷,10µF,16V,±10%,X5R,0805 | 478-5165-1-ND | |
| 7 | C8、C9 | 0 | 电容,陶瓷,22pF,50V,±5%,C0G/NP0,0805 | 490-3608-1-ND | DNP |
| 8 | D1 | 1 | LED,绿色,SMD | 754-1939-1-ND | |
| 9 | D2 | 1 | LED,蓝色,SMD | 732-4982-1-ND | |
| 10 | H5、H6、H7、H8 | 4 | 缓冲垫,圆柱形,0.312 X 0.200,黑色 | SJ5746-0-ND | |
| 11 | IC1 | 1 | 插座,QFN-20,0.5mm 间距 | 使用 IC564-020-130 插座 | |
| 12 | J1、J2、JP5、JP6、JP7、JP8、JP9、JP10 | 8 | 接头,100mil,3x1,镀金,TH | SAM1029-03-ND | |
| 13 | J3、J4 | 2 | 接头,100mil,10x1,镀金,TH | SAM1029-10-ND | DNP:套件随附接头。保持通孔内无焊料 |
| 14 | J3、J4 | 2 | 插座,100mil,10x1,金,TH | SAM1213-12-ND | DNP:套件随附插座。保持通孔内无焊料 |
| 15 | JP1、JP11、JP12 | 3 | 接头,100mil,2x1,镀金,TH | SAM1029-02-ND | |
| 16 | JTAG | 1 | 接头(有罩),100mil,7x2,金,TH | S9170-ND | |
| 17 | Q1 | 1 | 晶体,32.768KHz,12.5pF,SMD | X1A0001410014 | DNP:套件内包含一个 Epson 晶体 |
| 18 | R1 | 1 | 电阻,330,5%,0.125W,0805 | 541-330ACT-ND | |
| 19 | R2 | 1 | 电阻,200,5%,0.125W,0805 | 541-200ACT-ND | |
| 20 | R3、R10、R19、R20、R21 | 5 | 电阻,0,5%,0.125W,0805 | 541-0.0ACT-ND | |
| 21 | R4、R8、R9 | 0 | 电阻,0,5%,0.125W,0805 | 541-0.0ACT-ND | DNP |
| 22 | R7 | 1 | 电阻,47k,5%,0.125W,0805 | 541-47KACT-ND | |
| 23 | R13 | 0 | 电阻,47k,5%,0.125W,0805 | 541-47KACT-ND | DNP |
| 24 | R16、R17 | 2 | 电阻,4.7k,5%,0.125W,0805 | 541-4.7KACT-ND | |
| 25 | SH‑J1、SH‑JP1、SH‑JP5、SH‑JP6、SH‑JP7、SH‑JP8、SH‑JP9、SH‑JP10、SH‑JP11、SH‑JP12 | 10 | 分流器,100mil,镀金,黑色 | 3M9580-ND | J1:1-2,JP1:1-2,JP5:2-3,JP6:2-3,JP7:2-3,JP8:2-3,JP9:2-3,JP10:2-3,JP11:1-2,JP12:1-2 |
| 26 | SW1, SW2 | 2 | 触控式开关 SPST-NO 0.02A 15V | P8079STB-ND | |
| 27 | SW3、SW4、SW5 | 3 | 开关,DPST,滑动,关-开,1 Pos,0.15A,30V,TH | GH7727-ND | 安装时使器件上的箭头与 PCB 上的箭头对齐。SW3 和 SW4 应该位于 OFF 位置上,SW5 应该位于 ON 位置上 |
| 28 | TP1、TP2、TP3、TP4、TP5、TP6 | 0 | 测试点,微型,黑色,TH | 36-5001-ND | DNP |