- 一份 “请先读我” 文档
- 一个 MSP-FET430UIF USB 接口模块这个单元在盒子的一端有一个 USB B-连接器,在另一端有一个 2x7 引脚的插头连接器。
- 一条 USB 电缆
- 一个 Micro Crystal 的 32.768kHz 晶体(如果电路板可以选择使用石英晶体)。
- 一个 2x7 引脚的插头 JTAG 连接器也显示在 PCB 之上(参见针对 L092 的不同设置)
- 一个 14 引脚 JTAG 导体线缆
- 一个装有两个 MSP430 器件样品的小盒子(样品类型请见表格)
- 一个目标插座模块。如需确定每块电路板所使用的器件以及电路板汇总,请参阅表 2-1。可从 MSP-FET430xx 套件的名称中得出 MSP-TS430xx 电路板的名称;例如 MSP-FET430U28A 套件包含 MSP-TS430PW28A 电路板。
器件规格请查阅器件数据表。器件勘误表分别以 PDF 文档的形式存放于网上的器件产品文件夹内。根据器件的不同,勘误表也可能存放于 www.ti.com/sc/cgi-bin/buglist.cgi 上的器件错误数据库内。