ZHCU019AH May 2009 – March 2021
图 4-18 MSP-TS430DW28 目标插座模块,原理图
图 4-19 MSP-TS430DW28 目标插座模块,PCB| 位置 | 参考设计 | 每块板上的数量 | 说明 | Digi-Key 器件型号 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C1,C2 | 0 | 12pF,SMD0805 | DNP:C1、C2,焊接时盖住孔 | |
| 2 | C5 | 1 | 100nF,SMD0805 | ||
| 3 | C7 | 1 | 10uF,10V Tantal Elko B | ||
| 4 | C8 | 1 | 10nF | SMD0805 | |
| 5 | D1 | 1 | LED3 T1 3mm 黄光 | RS:228-4991 | |
| 6 | Q1 | 0 | 石英,晶体 | Micro Crystal MS1V-T1K 32.768kHz,C(负载)= 12.5pF | DNP:焊接时盖住孔 |
| 7 | J1,J2 | 2 | 14 引脚排针,TH 插头 | DNP:套件随附接头和插座。保持通孔内无焊料。 | |
| :接头 | |||||
| :插座 | |||||
| 7.1 | 2 | 14 引脚排针,TH 插头 | DNP:套件随附接头和插座。保持通孔内无焊料。 | ||
| :接头 | |||||
| :插座 | |||||
| 8 | J3 | 1 | 3 引脚插头连接器 | ||
| 9 | J4,J5 | 2 | 2 引脚插头连接器 | 带有跳线 | |
| 10 | BOOTST | 0 | ML10,10 引脚插头连接器 | RS:482-115 | DNP,焊接时将孔盖住 |
| 11 | JTAG | 1 | ML14,14 引脚插头连接器 | RS:482-121 | |
| 12 | R1,R2,R6,R7,R8,R9,R10,R11 | 4 | 0R,SMD0805 | DNP:R1、R2、R9、R10 | |
| 13 | R3 | 1 | 560R,SMD0805 | ||
| 14 | R5 | 1 | 47K,SMD0805 | ||
| 15 | U1 | 1 | SOP28DW 插座 | Yamaichi:IC189-0282-042 | |
| 16 | U2 | 0 | TSSOP | DNP |