ZHCU019AH May 2009 – March 2021
图 4-60 MSP-TS430PN80A 目标插座模块、电路原理图
图 4-61 MSP-TS430PN80A 目标插座模块,PCB对于引导加载程序使用,必须填充 BSL 连接器和电阻器 R10 或 R11 之一。如果电路板由内部供电,则必须组装 R11 (0Ω)。如果电路板由外部供电,则必须组装 R10 (0Ω) 并移除 R11。
| 位置 | 参考设计 | 每块板上的数量 | 说明 | Digi-Key 器件型号 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C1,C2 | 0 | 12pF,SMD0805 | DNP | |
| 2 | C3,C4 | 0 | 47pF,SMD0805 | DNP | |
| 3 | C6,C7,C10,C12 | 3 | 10uF,6.3V,SMD0805 | DNP C10 | |
| 4 | C5,C11,C13,C14,C15 | 5 | 100nF,SMD0805 | 311-1245-2-ND | |
| 5 | C8 | 1 | 2.2nF,SMD0805 | ||
| 6 | C9 | 1 | 470nF,SMD0805 | 478-1403-2-ND | |
| 7 | C16 | 1 | 4.7nF,SMD0805 | ||
| 8 | C17 | 1 | 220nF,SMD0805 | ||
| 9 | D1 | 1 | 绿光 LED,SMD0805 | P516TR-ND | |
| 10 | J1,J2,J3,J4 | 0 | 20 引脚插头,TH | SAM1029-20-ND (插头) SAM1213-20-ND (插座) | DNP:套件随附接头和插座。保持通孔内无焊料: |
| 11 | J5,J6 | 2 | 3 引脚排针,插头,TH | ||
| 12 | JP3,JP5,JP6,JP7,JP8,JP9,JP10 | 7 | 3 引脚排针,插头,TH | SAM1035-03-ND | 将跳线放置在 JP5,JP6,JP7,JP8,JP9,JP10 的引脚 2-3 上 将跳线放置在 JP3 的引脚 1-2 上, |
| 13 | JP1,JP2,JP4 | 3 | 2 引脚排针,插头,TH | SAM1035-02-ND | 将跳线放置在插头上 |
| 14 | 10 | 跳线 | 15-38-1024-ND | 请参阅位置 12 和位置 13 | |
| 15 | JTAG | 1 | 14 引脚连接器,插头,TH | HRP14H-ND | |
| 16 | BOOTST | 0 | 10 引脚连接器,插头,TH | “DNP 保持通孔内无焊料” | |
| 17 | Q1 | 0 | 晶体 | Micro Crystal MS3V-T1R 32.768kHz,C(负载)= 12.5pF | DNP:Q1 保持通孔内无焊料 |
| 18 | Q2 | 0 | 晶体 | Q2:4MHz Buerklin:78D134 | DNP:Q2 保持通孔内无焊料 |
| 19 | 到 Q2 的绝缘盘 | 0 | 到 Q2 的绝缘盘 | http://www.ettinger.de/Art_Detail.cfm?ART_ARTNUM=70.08.121 | |
| 20 | D3,D4 | 2 | LL103A | Buerklin:24S3406 | |
| 21 | R3,R7 | 2 | 330Ω,SMD0805 | 541-330ATR-ND | |
| 22 | R1,R2,R4,R6,R8,R9,R10,R11,R12 | 3 | 0 欧姆,SMD0805 | 541-000ATR-ND | DNP:R6、R8、R9、R10、R11、R12 |
| 23 | R5 | 1 | 47kΩ,SMD0805 | 541-47000ATR-ND | |
| 24 | U1 | 1 | 插座:IC201-0804-014 | 制造商:Yamaichi | |
| 25 | PCB | 1 | 77 x 91 mm | 2 层 | |
| 26 | 粘性塑料底角 | 4 | 大约 6mm 宽,2mm 高 | 例如,3M Bumpons 器件型号 SJ-5302 | 应用于底部角落 |
| 27 | MSP430 | 2 | MSP430F5329IPN | DNP:随附套件,由 TI 提供 |