ZHCSQZ6B july 2022 – july 2023 TAS2781
PRODUCTION DATA
位 | 字段 | 类型 | 复位 | 说明 |
---|---|---|---|---|
7 | IM_TO105 | RW | 1h | 温度超过 105ºC 中断。 0h = 无屏蔽 1h = 屏蔽 |
6 | IM_TO115 | RW | 1h | 温度超过 115ºC 中断。 0h = 无屏蔽 1h = 屏蔽 |
5 | IM_TO125 | RW | 1h | 温度超过 125ºC 中断。 0h = 无屏蔽 1h = 屏蔽 |
4 | IM_TO135 | RW | 1h | 温度超过 135ºC 中断。 0h = 无屏蔽 1h = 屏蔽 |
3 | IM_LDO_UV | RW | 0h | 内部 PVDDL LDO 欠压 0h = 无屏蔽 1h = 屏蔽 |
2-1 | 保留 | R | 3h | 保留 |
0 | IM_PUVLO | RW | 0h | PVDDH 欠压 0h = 无屏蔽 1h = 屏蔽 |