ZHCSQZ6B july 2022 – july 2023 TAS2781
PRODUCTION DATA
TAS2781 是一种与 D 类输出级的 Y 桥配置相关的机制,用于监控音频流的绝对值和选择合适的电源(PVDDH 或 PVDDL)。
当信号最初高于编程的 LVS 阈值时,D 类由 PVDDH 电源轨供电。如果信号电平降至低于该阈值的时间超过由 LVS_HYS[3:0] 寄存器位定义的迟滞时间,则 D 类电源将切换到 PVDDL。如果信号恢复到初始电平,D 类电源将切换回 PVDDH。
默认情况下,LVS 阈值配置为与 PVDDL 电压相关的值 (LVS_DET = 1)。使用 LVS_RTH[3:0] 寄存器位来设置阈值(默认 = 0.7V)。
如果将 LVS_DET 位设置为低电平,则会将 LVS 阈值强制为由 LVS_FTH[4:0] 寄存器位定义的固定值。
LVS 阈值是根据输出信号电平设置的,以 dBFS 为单位进行测量。
在 CDS_MODE[1:0]=11(PWR_MODE2 来自节 11.1)的用例下,可以使用寄存器位 LVS_TH_LOW[1:0] 来设置 LVS 固定阈值。