ZHCSQZ6B july 2022 – july 2023 TAS2781
PRODUCTION DATA
当引脚 26 (MODE) 通过 470Ω 电阻器连接到 GND 时,TAS2781 具有 1.8 V SPI 接口。
该器件的引脚 17 (NC_V1P8) 需要连接到 1.8V 电源。
主机控制器应使用 CPHA=1 和 CPOL=0 的模式。TAS2781 SPI 逻辑块在 SPI 时钟的下降沿对 SPI 输入数据进行采样,并在 SPI 时钟的上升沿传输 SPI 输出数据。