ZHCSQZ6B july 2022 – july 2023 TAS2781
PRODUCTION DATA
输出压摆率可使用第 8.9.73 节中寄存器的 EDGE_CTRL[1:0] 位进行编程。
默认情况下,如果 PVDDH 电源电压低于 20V,则输出压摆率将为快速,具体取决于电源和负载。如果 PVDDH 高于 20V,则压摆率会自动变为较慢的速率。
或者,若要提高 EMI 性能,用户可以通过将 EDGE_CTRL[1:0] 位设置为 2'b11,在整个 PVDDH 电源范围内将压摆率设置为较低的速率。