ZHCSQZ6B july 2022 – july 2023 TAS2781
PRODUCTION DATA
位 | 字段 | 类型 | 复位 | 说明 |
---|---|---|---|---|
7 | IM_TDTH2 | RW | 0h | 热检测阈值 2 0h = 无屏蔽 1h = 屏蔽 |
6 | IM_TDTH1 | RW | 0h | 热检测阈值 1 0h = 无屏蔽 1h = 屏蔽 |
5 | IM_PVBT | RW | 0h | PVDDH - PVDDL 低于阈值 0h = 无屏蔽 1h = 屏蔽 |
4 | IM_BOPA | RW | 1h | BOP 运行中断 0h = 无屏蔽 1h = 屏蔽 |
3 | IM_BOPD | RW | 0h | BOP 检测到中断 0h = 无屏蔽 1h = 屏蔽 |
2 | IM_BOPPD | RW | 1h | BOP 器件关断启动 0h = 无屏蔽 1h = 屏蔽 |
1-0 | 保留 | R | 0h | 保留 |