ZHCSQZ6B july 2022 – july 2023 TAS2781
PRODUCTION DATA
| 位 | 字段 | 类型 | 复位 | 说明 |
|---|---|---|---|---|
| 7-6 | CDS_DLY[1:0] | RW | 0h | Y 桥开关相对于输入信号的延迟 (1/fs)。请参阅表 8-11。 |
| 5-4 | LVS_DLY[1:0] | RW | 1h | 当禁用 H 类时,PWM_CTRL 引脚信号相对于输入信号的延迟 (1/fs)。请参阅表 8-12。 |
| 3-0 | LVS_RTH[3:0] | RW | 2h | 低压信号传输的相对阈值(PVDDL 电压的余量)。 0h = 0.5V 1h = 0.6V 2h = 0.7V ... Eh = 1.9V Fh = 2V |
| 48ksps | 96 ksps | |||
|---|---|---|---|---|
| NG 启用 | NG 禁用 | NG 启用 | NG 禁用 | |
| 0h(默认值) | 8.1 | 6.1 | 12.6 | 9.6 |
| 1h | 7.1 | 5.1 | 10.6 | 7.6 |
| 2h | 6.1 | 4.1 | 8.5 | 5.6 |
| 3h | 5.6 | 3.6 | 7.6 | 4.6 |
| 48 ksps | 96 ksps | |||
|---|---|---|---|---|
| NG 启用 | NG 禁用 | NG 启用 | NG 禁用 | |
| 0h | 7.8 | 5.8 | 12.1 | 9.1 |
| 1h(默认值) | 6.8 | 4.8 | 10.1 | 7.1 |
| 2h | 5.8 | 3.8 | 8.1 | 5.1 |
| 3h | 5.1 | 3.1 | 6.6 | 3.6 |