ZHCSQZ6B july 2022 – july 2023 TAS2781
PRODUCTION DATA
TAS2781 会监测内部功率 FET 的温度。如果最大持续功率很高且功率 FET 的温度高于阈值,则内部保护电路会触发热折返,并且如果温度仍在升高,则器件会关闭。
该保护机制基于两个阈值 TH1 和 TH2。TH1 阈值设置为比内部带隙测量的温度高 116°C 但不低于 250°C 的温度。TH1 阈值会触发热折返。
TH2 阈值比 TH1 高 40°C,并会触发热关断。
通过将位 TG_TH2 和 TG_TH1 设置为低电平,可以禁用这两个检测机制。