ZHCSQZ6B july 2022 – july 2023 TAS2781
PRODUCTION DATA
该音调发生器会产生一个直接传送至输出(扬声器)的简单音调(蜂鸣声)。
该发生器依赖于进入 SDZ 或 NC_SCLK 引脚的脉冲信号。
要生成蜂鸣声,只需在这两个引脚中的任何一个上施加在第 6.5 节中指定的输入频率为 fIN 的脉冲。
蜂鸣声输出信号的频率为:
例如,如果需要 800Hz 的蜂鸣声,请将 3.2kHz PWM 信号输入到引脚 NC_SCLK。
当器件处于软件关断模式时,通过在引脚上施加脉冲可以产生蜂鸣声。抗尖峰计时器将推迟关断功能,直到音调结束并且抗尖峰计时器到期,在这种情况下,此引脚将恢复为控制器件的硬件关断 (SDZ) 或 SPI 时钟 (NC_SCLK)。
蜂鸣信号的输出功率由输入信号的占空比控制,如下表所述。
| 负载 (Ω) | 占空比 (%) | 输出功率 (W) |
|---|---|---|
| 8 | 20-30 | 0.125 |
| 8 | 45-55 | 0.25 |
| 8 | 70-80 | 0.5 |
注意: 当 NC_SCLK 引脚用于产生蜂鸣声时,引脚 17 应连接到 1.8V 电源(AVDD,IOVDD)。