ZHCSQZ6B july 2022 – july 2023 TAS2781
PRODUCTION DATA
该器件实现了内部 Hybrid-Pro 算法,使用户能够通过控制外部电源和保持足够的裕度来优化系统效率,从而提供高动态范围而不会出现削波失真。
Hybrid-Pro 控制的特点:
启用后,该控制器会在 PWM_CTRL 引脚上生成一个占空比与扬声器峰值电压成比例的信号。使用外部 RC 滤波器,信号被转换为模拟电压,并可用于控制带反馈输入的升压转换器。
下图显示了 PWM_CTRL 引脚如何连接到外部升压控制 RC 网络。
图 8-7 PWM_CTRL 引脚和外部组件默认情况下,PWM_CTRL 引脚具有漏极开路配置,它允许仅使用一个 RC 电路轻松实现多通道控制环路,如下图所示。
图 8-8 使用 PWM_CTRL 引脚的多通道配置当只有一个器件控制升压转换器时,建议将 PWM_CTRL[6] 位设为低电平。PWM_CTRL 引脚会将配置更改为推挽式,并且不需要上拉电阻器。
要对内部 H 类控制器进行编程,请使用来自 0x05 页和 0x06 的寄存器。