ZHCSQZ6B july 2022 – july 2023 TAS2781
PRODUCTION DATA
位 | 字段 | 类型 | 复位 | 说明 |
---|---|---|---|---|
7 | PVDDL_MODE | RW | 0h | PVDDL 电源为: 0h = 外部供电 1h = 通过 PVDDH 在内部生成 |
6 | IRQZ_PU | RW | 0h | IRQZ 内部上拉 0h = 禁用 1h = 启用 |
5 | AMP_SS | RW | 1h | 展频 0h = 禁用 1h = 启用 *当展频和同步模式都启用时,同步模式优先 |
4-3 | SAR_FLT[1:0] | RW | 0h |
SAR 滤波器截止频率 0h = 禁用(默认) 1h = 300kHz 2h = 150kHz 3h = 50kHz |
2-0 | HPF_FREQ_PB[2:0] | RW | 1h | 正向路径直流阻断器截止频率 0h = 禁用(旁路滤波器) 1h = 2Hz 2h = 50Hz 3h = 100Hz 4h = 200Hz 5h = 400Hz 6h = 800Hz 7h = 保留 * 对于 44.1/88.2kHz 采样率,将上面的值除以 1.0884 |