ZHCSQZ6B july 2022 – july 2023 TAS2781
PRODUCTION DATA
位 | 字段 | 类型 | 复位 | 说明 |
---|---|---|---|---|
7 | STAT_SLOT_TG | RW | 0h | 过功率 STATUS 位 - TH1 和 TH2 0h = 禁用 1h = STATUS 中的位 [5] = TH2 与 OTS 进行或运算 1h = STATUS 中的位 [6] = TH1 |
6 | STATUS_TX | RW | 0h | TDM TX 状态传输 0h = 禁用 1h = 启用 |
5-0 | STATUS_SLOT[5:0] | RW | 8h | TDM TX 状态时隙(默认值 = 08h) |
位 [7] - PVDDH 状态 0h = 未检测到 PVDDH UVLO 1h = 检测到 PVDD UVLO |
||||
位 [6] -过流状态 0h = 未检测到过流 1h = 检测到过流 |
||||
位 [5] - 过热状态 0h = 未检测到过热 1h = 检测到过热 |
||||
*位 [4] - BOP 状态 0h = 未检测到 BOP 1h = 检测到 BOP |
||||
*位 [3] - 信号失真限制器状态 0h = 无失真限制器 1h = 因失真限制器而完成增益衰减 |
||||
位 [2] - 噪声门状态 0h = 器件处于正常模式 1h = 器件处于噪声门模式 |
||||
位 [1] - D 类功率级状态 0h = D 类电源开关已连接到 PVDDL 1h = D 类电源开关已连接到 PVDDH |
||||
位 [0] - 上电状态 0h = 器件处于断电状态 1h = 器件处于运行状态 |