ZHCSQZ6B july 2022 – july 2023 TAS2781
PRODUCTION DATA
图 9-1 典型应用 - 1S 电池供电和外部升压控制
图 9-2 典型应用 - 多节电池电源| 元件 | 说明 | 规格 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| C1 | PVDDL 去耦电容器 - PVDDL 外部电源 (PWR_MODE0/1/3) | 类型 | X7R | |||
| 电容,容差为 20% | 10 | µF | ||||
| 额定电压 | 10 | V | ||||
| PVDDL 去耦电容器 - PVDDL 内部生成 (PWR_MODE2) | 类型 | X7R | ||||
| 电容,容差为 20% | 0.68 | 1 | µF | |||
| 额定电压 | 10 | V | ||||
| C2 | PVDDL 去耦电容器 | 类型 | X7R | |||
| 电容,容差为 20% | 100 | nF | ||||
| 额定电压 | 10 | V | ||||
| C3 | PVDDH 去耦电容器 | 类型 | X7R | |||
| 电容,容差为 20% | 22 | µF | ||||
| 额定电压 | 30 | V | ||||
| C4 | PVDDH 去耦电容器 | 类型 | X7R | |||
| 电容,容差为 20% | 100 | nF | ||||
| 额定电压 | 30 | V | ||||
| C5 | AVDD 去耦电容器 | 类型 | X7R | |||
| 电容,容差为 20% AVDD=1.8V,IOVDD=3.3V | 4.7 | µF | ||||
| 电容,容差为 20% AVDD=1.8V 并连接至 IOVDD | 6.8 | |||||
| 额定电压 | 6 | V | ||||
| C6 | DREG 去耦电容器 | 类型 | X7R | |||
| 电容,容差为 20% | 1 | µF | ||||
| 额定电压 | 6 | V | ||||
| C7 | IOVDD 去耦电容器 IOVDD=3.3V 且未连接至 AVDD | 类型 | X7R | |||
| 电容,容差为 20% | 1 | µF | ||||
| 额定电压 | 6 | V | ||||
| C8、C9 | 自举电容器 | 类型 | X7R | |||
| 电容,容差为 20% | 100 | nF | ||||
| 额定电压 | 6 | V | ||||
| Lf1、Lf2(可选) | EMI 滤波电感器是可选的。TAS2781 器件支持无滤波器 D 类运行。如果使用铁氧体磁珠 EMI 滤波器,则建议使用 PFFB 功能 | 100MHz 时的阻抗 | 120 | Ω | ||
直流电阻 | 0.095 | Ω | ||||
直流电流 | 7 | A) | ||||
Cf1、Cf2(可选) | EMI 滤波电容器是可选的。如果使用了 CF1、CF2,则设计必须使用 Lf2、Lf3 | 电容 | 1 | nF |