ZHCSQZ6B july 2022 – july 2023 TAS2781
PRODUCTION DATA
TAS2781 在立体声应用中支持双增益平衡。一个器件仅可与系统中的一个其他器件配对。
ICC 引脚将通过总线保持器连接至 ICC 总线。为 ICC 缓冲区供电的引脚 17 (NC_V1P8V) 需要连接到 1.8V 电源。
SDOUT 引脚无法用于增益调整。
第 8.9.18 节中寄存器的 ICC_CFG[2:0] 位用于配置 ICC 引脚的功能。
利用第 8.9.24 节中寄存器的各个位,可以启用 ICC 功能并设置器件配对和增益传输时隙。
此操作模式不支持 16kHz 和 24kHz(以及等效的 44.1kHz)的采样率。