ZHCSQZ6B july 2022 – july 2023 TAS2781
PRODUCTION DATA
位 | 字段 | 类型 | 复位 | 说明 |
---|---|---|---|---|
7 | IR_BOPM | R | 0h | BOP 静音导致的中断 0h = 无中断 1h = 中断 |
6 | IR_BOPIH | R | 0h | BOP 无限保持导致的中断 0h = 无中断 1h = 中断 |
5 | IR_LIMMA | R | 0h | 限制器最大衰减导致的中断 0h = 无中断 1h = 中断 |
4 | IR_PBIP | R | 0h | 由于 PVDDH 低于限制器拐点而导致中断 0h = 无中断 1h = 中断 |
3 | IR_LIMA | R | 0h | 限制器运行导致的中断 0h = 无中断 1h = 中断 |
2 | IR_TDMCE | R | 0h | 由于 TDM 时钟错误而导致中断 0h = 无中断 1h = 中断 |
1 | IR_OC | R | 0h | 由于过流而导致中断 0h = 无中断 1h = 中断 |
0 | IR_OT | R | 0h | 由于过热而导致中断 0h = 无中断 1h = 中断 |