ZHCSQZ6B july 2022 – july 2023 TAS2781
PRODUCTION DATA
| 位 | 字段 | 类型 | 复位 | 说明 |
|---|---|---|---|---|
| 7-6 | DEM_CTRL[1:0] | RW | 0h | DAC MSB 和 LSB DEM 启用/禁用控制 0h = MSB 启用,LSB = 启用(默认) 1h = MSB 启用,LSB = 禁用 2h = MSB 禁用,LSB = 启用 3h = MSB 禁用,LSB = 禁用 - 推荐用于超声波使用情形 |
| 5 | DIS_DITH | RW | 0h | DAC MSB 调制器抖动控制 0b = 启用 1b = 禁用 - 推荐用于超声波使用情形 |
| 4-0 | LIM_HDR[4:0] | RW | 08h | 限制器余量 00h = -20% 01h = -17.5% 02h = -15% ….….….….….….…. 0Fh = 17.5% 10h = 20% 11h - 1F = 保留 |