ZHCSQZ6B july 2022 – july 2023 TAS2781
PRODUCTION DATA
位 | 字段 | 类型 | 复位 | 说明 |
---|---|---|---|---|
7-6 | IVMON_EN[1:0] | RW | 0h | 将电流和电压数据长度设为 0h = 16 位(默认值) 1h = 12 位 2h = 8 位 3h = 保留 |
5-4 | RX_SCFG[1:0] | RW | 0h | TDM RX 时隙选择配置 0h = 时隙等于 I2C 地址偏移的单声道(默认) 1h = 左单声道 2h = 右单声道 3h = 立体声下混频 (L+R)/2 |
3-2 | RX_WLEN[1:0] | RW | 2h | TDM RX 字长 0h = 16 位 1h = 20 位 2h = 24 位(默认值) 3h = 32 位 |
1-0 | RX_SLEN[1:0] | RW | 2h | TDM RX 时隙长度 0h = 16 位 1h = 24 位 2h = 32 位 3h = 保留 |