ZHCSQZ6B july 2022 – july 2023 TAS2781
PRODUCTION DATA
通过设置放大器输出电平和数字音量控制 (DVC) 来控制从音频输入到扬声器端子的增益。
使用 AMP_LVL[4:0] 寄存器位可对放大器输出电平设置进行编程。放大器电平显示在第 8.9.4 节的寄存器中。数字音量控制 (DVC) 默认设置为 0dB。应该注意的是,由于放大器中存在模拟削波,这些电平可能无法实现,因此它们只能用于传达增益。
公式 (1) 用于计算放大器输出电压:
其中
通过设置 DVC_LVL[7:0] 寄存器位,DVC 可配置为 0dB 到 -100dB,步长为 0.5dB。大于 C8h 的设置值视作静音。当数字音量控制发生变化时,器件会根据第 8.9.87 节中 DVC_SLEW[31:0] 寄存器位的状态将音量斜升到新的设置。第 8.9.8 节中寄存器的 DVC_RMP_RT[1:0] 位可启用或禁用音量斜坡控制
D 类放大器采用闭环架构。公式 (2) 给出了输出信号削波的近似阈值。
其中:
当 PVDDL 提供 D 类输出级时,RFET 的典型值为 0.5Ω。采用 PVDDH 电源时,RFET 的典型值为 0.25Ω。