ZHCSQZ6B july 2022 – july 2023 TAS2781
PRODUCTION DATA
| 位 | 字段 | 类型 | 复位 | 说明 |
|---|---|---|---|---|
| 7-5 | BOP_ATK_RT[2:0] | RW | 1h | 欠压保护启动速率 0h = 1 个样本中的 1 个步长 1h = 2 个样本中的 1 个步长(默认) 2h = 4 个样本中的 1 个步长 3h = 8 个样本中的 1 个步长 4h = 16 个样本中的 1 个步长 5h = 32 个样本中的 1 个步长 6h = 64 个样本中的 1 个步长 7h = 128 个样本中的 1 个步长 |
| 4-3 | BOP_ATK_ST[1:0] | RW | 1h | 欠压保护启动步长 0h = 0.5dB 1h = 1dB(默认) 2h = 1.5dB 3h = 2dB |
| 2-0 | BOP_HLD[2:0] | RW | 6h | 欠压保护保持时间 0h = 0ms 1h = 10ms 2h = 25ms 3h = 50ms 4h = 100ms 5h = 250ms 6h = 500ms(默认) 7h = 1000ms |