ZHCSQZ6B july 2022 – july 2023 TAS2781
PRODUCTION DATA
位 | 字段 | 类型 | 复位 | 说明 |
---|---|---|---|---|
7 | IR_TDTH2 | R | 0h | 热检测阈值 2 0h = 无中断 1h = 中断 |
6 | IR_TDTH1 | R | 0h | 热检测阈值 1 0h = 无中断 1h = 中断 |
5 | IR_PVBT | R | 0h | 由于 (PVDDH - PVDDL) 低于阈值而中断 0h = 无中断 1h = 中断 |
4 | IR_BOPA | R | 0h | BOP 运行标志 0h = 无中断 1h = 中断 |
3 | IR_BOPD | R | 0h | 检测到 BOP 0h = 无中断 1h = 中断 |
2 | IR_BOPPD | R | 0h | 由于 BOP 触发关断而中断 0h = 无中断 1h = 中断 |
1-0 | 保留 | R | 0h | 保留 |