ZHCSQZ6B july 2022 – july 2023 TAS2781
PRODUCTION DATA
位 | 字段 | 类型 | 复位 | 说明 |
---|---|---|---|---|
7-5 | NG_HYST_TIMER[2:0] | RW | 5h | 噪声门进入迟滞计时器 0h = 400μs 1h = 600μs 2h = 800μs 3h = 2ms 4h = 10ms 5h = 50ms(默认值) 6h = 100ms 7h = 1s |
4-3 | NG_TH[1:0] | RW | 3h | 噪声门音频阈值电平 0h = -90dBFS 1h = -100dBFS 2h = -110dBFS 3h = -120dBFS(默认值) |
2 | NG_EN | RW | 1h | 噪声门 0h = 禁用 1h = 启用 |
1-0 | 保留 | R | 1h | 保留 |