ZHCSQZ6B july 2022 – july 2023 TAS2781
PRODUCTION DATA
位 | 字段 | 类型 | 复位 | 说明 |
---|---|---|---|---|
7 | CLK_PWRUD | RW | 0h | 基于时钟的器件上电/断电功能 0h = 禁用 1h = 启用 |
6 | DIS_CLK_HALT | RW | 0h | 时钟暂停计时器 0h = 在时钟错误之后,启用时钟暂停检测 1h = 在时钟错误之后,禁用时钟暂停检测 |
5-3 | CLK_HALT_TIMER[2:0] | RW | 3h | 时钟暂停计时器值 0h = 820μs 1h = 3.27ms 2h = 26.21ms 3h = 52.42ms(默认值) 4h = 104.85ms 5h = 209.71ms 6h = 419.43ms 7h = 838.86ms |
2 | IRQZ_CLR | RW | 0h | 清除中断锁存寄存器 0h = 不清除 1h = 清除(自行清除位) |
1-0 | IRQZ_CFG[1:0] | RW | 1h | IRQZ 中断配置IRQZ 将有效 0h = 任何未屏蔽的实时中断 1h = 任何未屏蔽、已闩锁的中断(默认) 2h = 任何未屏蔽的实时中断事件,一次 2ms - 4ms 3h = 任何未屏蔽、已闩锁的中断,每 4ms 中断 2ms - 4ms |