ZHCSQZ6B july 2022 – july 2023 TAS2781
PRODUCTION DATA
TAS2781 是一款单声道、数字输入 D 类音频放大器,专为将高峰值功率高效率驱动到扬声器进行了优化。D 类放大器在 18V 电源电压下可向 4Ω 负载提供 25W 的连续功率,且 THD+N 小于 1%。宽输入电压范围和高输出功率使该放大器具有出色的通用性,能够与电池或线路供电系统搭配使用。
片上 DSP 支持德州仪器 (TI) 的智能放大器扬声器保护算法。集成式扬声器电压和电流检测可实时监控扬声器。
Y 桥电源架构可通过在内部选择电源来实现理想余量,从而提高放大器效率。具有可调整阈值的欠压预防方案能够在电源出现压降时减少信号路径中的增益。
Hybrid-Pro 算法允许用户通过控制外部电源来优化效率并延长电池寿命。
多达八个 TAS2781 器件可通过 I2S/TDM 和 I2C/SPI 接口共用一根公共总线。
TAS2781 器件采用 30 引脚 HR-QFN 封装,可实现紧凑的 PCB 尺寸。
器件型号 | 封装 | 封装尺寸(标称值) |
---|---|---|
TAS2781 | HR QFN | 4mm x 3.5mm |