ZHCSQZ6B july 2022 – july 2023 TAS2781
PRODUCTION DATA
图 5-1 封装30 引脚 HR-QFN底视图| 引脚 | I/O | 说明 | |
|---|---|---|---|
| 名称 | 编号 | ||
| ADDR | 23 | I | 地址检测引脚。此引脚处的电阻器值选择 I2C 地址。请参阅节 8.3.2。 |
| AVDD | 24 | P | 模拟电源输入。连接至 1.8 V 电源,并使用电容器去耦至 GND。 |
| BSTN | 30 | P | D 类负自举。在 BSTN 和 OUTN 之间连接一个电容器。 |
| BSTP | 4 | P | D 类正自举。在 BSTP 和 OUTP 之间连接一个电容器。 |
| DGND | 25 | P | 器件基板接地。连接至 PCB 接地平面。避免在这个引脚和 GND 引脚之间使用任何公共路由电感。 |
| DREG | 10 | P | 数字内核稳压器输出。使用一个电容器旁路至 GND。不要连接至外部负载。 |
| FSYNC | 14 | I | 帧同步时钟。 |
| GND | 7 | P | 模拟接地。连接至 PCB 接地平面。 |
| ICC | 6 | IO | 芯片间通信引脚用于传输增益调整。不使用时连接至 GND。 |
| IOVDD | 20 | P | 数字 IO 电源。连接至 1.8 V 或 3.3 V IO 电源,并使用电容器去耦至 GND。 |
| IRQZ | 21 | O | 开漏、低电平有效、中断引脚。如果未使用可选内部上拉电阻,则使用电阻器上拉至 IOVDD。 |
| MODE | 26 | I | 外部配置定义了运行模式。 |
| NC | 16 | - | 连接至 GND。 |
| NC_SCLK | 9 | I | I2C 模式:NC = 连接至 GND, SPI 模式: 时钟引脚。 |
| NC_SDO | 8 | O | I2C 模式:NC = 连接至 GND, SPI 模式: 串行数据输出引脚。 |
| NC_V1P8V | 17 | P | NC_V1P8V = 当不使用 ICC 和不需要 SPI 接口时,连接到 GND, NC_V1P8V = 当使用 ICC 和需要 SPI 接口时,连接至 1.8V 电源, |
| OUTN | 29 | O | D 类负输出。 |
| OUTP | 3 | O | D 类正输出。 |
| PGND | 2 | P | D 类接地。连接至 PCB 接地平面。 |
| PVDDH | 28 | P | D 类电源输入。使用电容器去耦。 |
| PVDDL | 27 | P | 单节电池电源输入。使用电容器去耦。 |
| PWM_CTRL | 11 | O | 用于外部升压转换器的控制引脚。 |
| SBCLK | 15 | I | TDM 串行位时钟。 |
| SCL_nSCS | 18 | I | I2C 模式:时钟引脚;使用电阻器上拉至 IOVDD。 SPI 模式:低电平有效芯片选择引脚。 |
| SDA_SDI | 19 | IO | I2C 模式:数据引脚;使用电阻器上拉至 IOVDD。 SPI 模式:串行数据输入引脚。 |
| SDIN | 13 | I | TDM 串行数据输入。 |
| SDOUT | 12 | IO | TDM 串行数据输出。 |
| SDZ | 22 | I | 低电平有效硬件关断。 |
| VSNSN | 1 | I | 电压检测负输入。连接至 D 类负输出或在铁氧体磁珠滤波器之后。 |
| VSNSP | 5 | I | 电压检测正输入。连接至 D 类正输出或在铁氧体磁珠滤波器之后。 |