ZHCSQZ6B july 2022 – july 2023 TAS2781
PRODUCTION DATA

| 器件 | 封装 类型 |
封装图 | 引脚 | SPQ | 卷带 直径(mm) |
卷带 宽度 W1(mm) |
A0 (mm) |
B0 (mm) |
K0 (mm) |
P1 (mm) |
W (mm) |
Pin1 象限 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PTAS2781RYYR | VQFN-HR | RYY | 30 | 3000 | 330 | 12.4 | 3.8 | 4.3 | 1.5 | 8 | 12 | Q1 |
| TAS2781RYYR | VQFN-HR | RYY | 30 | 3000 | 330 | 12.4 | 3.8 | 4.3 | 1.5 | 8 | 12 | Q1 |

| 器件 | 封装类型 | 封装图 | 引脚 | SPQ | 长度(mm) | 宽度(mm) | 高度(mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PTAS2781RYYR | VQFN-HR | RYY | 30 | 3000 | 367 | 367 | 35 |
| TAS2781RYYR | VQFN-HR | RYY | 30 | 3000 | 367 | 367 | 35 |