ZHCSXN5B December 2024 – April 2026 AM2752-Q1 , AM2754-Q1
PRODUCTION DATA
图 6-13 展示了建议的晶体电路。用于实现振荡器电路的所有分立式元件必须尽可能靠近 MCU_OSC0_XI 和 MCU_OSC0_XO 引脚放置。
图 6-13 MCU_OSC0 晶体实现晶体必须处于基本工作模式并且并联谐振。HFOSC(MCU_OSC0 和 OSC1)晶体电路要求 总结了所需的电气约束。
选择晶体时,系统设计必须根据最坏情况和系统预期寿命来考虑晶体的温度和老化特性。
HFOSC(MCU_OSC0 和 OSC1)开关特性 - 晶体模式 详细说明了振荡器的开关特性。
图 6-14 MCU_OSC0 启动时间