ZHCSXN5A December 2024 – July 2025 AM2752-Q1 , AM2754-Q1
PRODUCTION DATA
| 名称 | 参数 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fxtal | 晶体并联谐振频率 | MCU_OSC0 | 25 | MHz | |||
| OSC1 | 24.576 | MHz | |||||
| Fxtal | 晶体频率稳定性和容差 | 未使用以太网 RGMII 和 RMII | ±100 | ppm | |||
| RGMII 和 RMII 使用衍生的时钟 | ±50 | ppm | |||||
| CL1+PCBXI | CL1 + CPCBXI 的电容 | 12 | 24 | pF | |||
| CL2+PCBXO | CL2 + CPCBXO 电容 | 12 | 24 | pF | |||
| CL | 晶体负载电容 | 6 | 12 | ||||
| Cshunt | 晶体电路并联电容 | ESRxtal = 30Ω | 25MHz | 7 | pF | ||
| ESRxtal = 40Ω | 25MHz | 5 | pF | ||||
| ESRxtal = 50Ω | 25MHz | 5 | pF | ||||
| ESRxtal | 晶体有效串联电阻 | (1) | Ω | ||||