ZHCSXN5A December 2024 – July 2025 AM2752-Q1 , AM2754-Q1
PRODUCTION DATA
| 名称 | 参数 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| fp | 并联谐振晶体频率 | 32768 | Hz | |||
| 晶体频率稳定性和容差 | 100 | ppm | ||||
| Cf1 | 用于晶体并联谐振的 Cf1 负载电容,Cf1 = Cf2 | 12 | 24 | pF | ||
| Cf2 | 用于晶体并联谐振的 Cf2 负载电容,Cf1 = Cf2 | 12 | 24 | pF | ||
| Cshunt | 晶体电路并联电容 | ESRxtal = 40Ω | 4 | pF | ||
| ESRxtal = 60Ω | 3 | pF | ||||
| ESRxtal = 80Ω | 2 | pF | ||||
| ESRxtal = 100Ω | 1 | pF | ||||
| ESRxtal | 晶体有效串联电阻 | (1) | Ω | |||