ZHCSXN5A December 2024 – July 2025 AM2752-Q1 , AM2754-Q1
PRODUCTION DATA
| 参数 | 说明 | 最小值(1) | 标称值 | 最大值(1) | 单位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VDD_CORE(2) VDDA_CORE_USB(2) |
内核电源 USB0 内核电源 |
0.75V 工作电压 | 0.715 | 0.75 | 0.79 | V |
| 0.85V 工作电压 | 0.81 | 0.85 | 0.895 | V | ||
| VDD_CANUART(3) | CANUART 内核电源 | 0.75V 工作电压 | 0.715 | 0.75 | 0.79 | V |
| 0.85V 工作电压 | 0.81 | 0.85 | 0.895 | V | ||
| VDDR_CORE | RAM 内核电源 | 0.81 | 0.85 | 0.895 | V | |
| VDDR_CANUART | CANUART RAM 内核电源 | 0.81 | 0.85 | 0.895 | V | |
| VDDS_OSC0 | MCU_OSC0、OSC1 和 WKUP_LFOSC0 电源 | 1.71 | 1.8 | 1.89 | V | |
| VDDA_MCU | MCU PLL、RC 振荡器、电源检测器模拟电源 | 1.71 | 1.8 | 1.89 | V | |
| VDDA_PLL0 | 主 PLL 模拟电源 | 1.71 | 1.8 | 1.89 | V | |
| VDDA_PLL1 | 音频 PLL 模拟电源 | 1.71 | 1.8 | 1.89 | V | |
| VDDA_PLL2 | C7x PLL 模拟电源 | 1.71 | 1.8 | 1.89 | V | |
| VDDA18 | 1.8V 模拟电源。从 1.8V 模拟 LDO 输出通过电路板布线 | 1.71 | 1.8 | 1.89 | V | |
| VDDA_ADC0 | ADC 模拟电源 | 1.71 | 1.8 | 1.89 | V | |
| VDDA_1P8_USB | USB0 1.8V 模拟电源 | 1.71 | 1.8 | 1.89 | V | |
| VDDA_TEMP0 | 温度传感器 0 的模拟电源 | 1.71 | 1.8 | 1.89 | V | |
| VDDA_TEMP1 | 温度传感器 1 的模拟电源 | 1.71 | 1.8 | 1.89 | V | |
| VPP | 电子保险丝 ROM 编程电源 | 请参阅(4) | 请参阅(4) | 请参阅(4) | V | |
| VMON_1P8_SOC | 1.8V SoC 电源的电压监测器 | 1.71 | 1.8 | 1.89 | V | |
| VDDA_3P3_USB | USB0 3.3V 模拟电源 | 3.135 | 3.3 | 3.465 | V | |
| VMON_3P3_SOC | 3.3V SoC 电源的电压监测器 | 3.135 | 3.3 | 3.465 | V | |
| VMON_ER_VSYS | 系统电源的电压监测 | 0 | 请参阅(5) | 1 | V | |
| USB0_VBUS | USB0 电平转换的 VBUS 输入 | 0 | 请参阅(6) | 3.465 | V | |
| VDDSHV_CANUART(7) | IO 组 CANUART 的双电压 IO 电源 | 1.8V 工作电压 | 1.71 | 1.8 | 1.89 | V |
| 3.3V 工作电压 | 3.135 | 3.3 | 3.465 | V | ||
| VDDSHV_MCU | IO 组 MCU 的双电压 IO 电源 | 1.8V 工作电压 | 1.71 | 1.8 | 1.89 | V |
| 3.3V 工作电压 | 3.135 | 3.3 | 3.465 | V | ||
| VDDSHV0 | IO 组 0 的双电压 IO 电源 | 1.8V 工作电压 | 1.71 | 1.8 | 1.89 | V |
| 3.3V 工作电压 | 3.135 | 3.3 | 3.465 | V | ||
| VDDSHV1 | IO 组 1 的双电压 IO 电源 | 1.8V 工作电压 | 1.71 | 1.8 | 1.89 | V |
| 3.3V 工作电压 | 3.135 | 3.3 | 3.465 | V | ||
| VDDSHV2 | IO 组 2 的双电压 IO 电源 | 1.8V 工作电压 | 1.71 | 1.8 | 1.89 | V |
| 3.3V 工作电压 | 3.135 | 3.3 | 3.465 | V | ||
| VDDSHV3 | IO 组 3 的双电压 IO 电源 | 1.8V 工作电压 | 1.71 | 1.8 | 1.89 | V |
| 3.3V 工作电压 | 3.135 | 3.3 | 3.465 | V | ||
| VDDSHV5 | IO 组 5 的双电压 IO 电源 | 1.8V 工作电压 | 1.71 | 1.8 | 1.89 | V |
| 3.3V 工作电压 | 3.135 | 3.3 | 3.465 | V | ||
| TJ | 工作结温范围 | 工业 | -40 | 105 | °C | |
| 汽车 | -40 | 125 | °C | |||