ZHCSXN5A December 2024 – July 2025 AM2752-Q1 , AM2754-Q1
PRODUCTION DATA
AM275x 系列高集成度、高性能微控制器基于 Arm® Cortex R5F 和 C7x 浮点 DSP 内核。借助该微控制器,原始设备制造商 (OEM) 和原始设计制造商 (ODM) 能够将具有强大软件支持和丰富用户界面的器件快速推向市场。该器件为全集成混合处理器设计提供了出色灵活性
主要特性和优势:
|
器件型号 |
封装(1) |
本体尺寸和间距(2) |
|---|---|---|
| AM275xxxxxxxxxxx | ANJ (FCCSP,361) |
15.8mm x 15.8mm,间距为 0.8mm,焊球数为 361 |
| AM275xxxxxxxxxxxQ1 | ANJ (FCCSP,361) |
15.8mm x 15.8mm,间距为 0.8mm,焊球数为 361 |