ZHCSXN5A December 2024 – July 2025 AM2752-Q1 , AM2754-Q1
PRODUCTION DATA
| 编号 | 参数 | 说明 | 模式 | 最小值 | 最大值 | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| fop(clk) | 工作频率,MMC_CLK | 25 | MHz | |||
| LSDR5 | tc(clk) | 运行周期,MMC_CLK | 40 | ns | ||
| LSDR6 | tw(clkH) | 脉冲持续时间,MMC_CLK 高电平 | 18.7 | ns | ||
| LSDR7 | tw(clkL) | 脉冲持续时间,MMC_CLK 低电平 | 18.7 | ns | ||
| LSDR8 | td(clkL-cmdV) | 延迟时间,MMC_CLK 下降沿到 MMC_CMD 转换 | 1.8V 旧 SDR | -2.1 | 2.1 | ns |
| SDR12 | 1.5 | 8.6 | ns | |||
| LSDR9 | td(clkL-dV) | 延迟时间,MMC_CLK 下降沿到 MMC_DAT[3:0] 转换 | 1.8V 旧 SDR | -2.1 | 2.1 | ns |
| SDR12 | 1.5 | 8.6 | ns |