ZHCSXN5A December 2024 – July 2025 AM2752-Q1 , AM2754-Q1
PRODUCTION DATA
| 参数 | 模式 | 最小值 | 最大值 | 单位 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 输入条件 | |||||
| SRI | 输入压摆率 | 256FS | 0.12 | 0.81 | V/ns |
| 512FS | 0.12 | 0.81 | V/ns | ||
| 1024FS | 0.12 | 0.81 | V/ns | ||
| 2048FS、3072FS、4096FS - CLK | 0.76 | 3.83 | V/ns | ||
| 2048FS、3072FS、4096FS - SIG | 0.7 | 3.93 | V/ns | ||
| 输出条件 | |||||
| CL | 输出负载电容 | 256FS | 1 | 60 | pF |
| 512FS | 1 | 60 | pF | ||
| 1024FS | 1 | 20 | pF | ||
| 2048FS、3072FS、4096FS | 1 | 5 | pF | ||