ZHCSXN5A December 2024 – July 2025 AM2752-Q1 , AM2754-Q1
PRODUCTION DATA
| 参数 | 模式 | 最小值 | 最大值 | 单位 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 输入条件 | |||||
| SRI | 输入压摆率 | 3 | 6 | V/ns | |
| 输出条件 | |||||
| CL | 输出负载电容 | 3 | 10 | pF | |
| PCB 连接要求 | |||||
| td(Trace Delay) | OSPI0_CLK 布线的传播延迟 | 无环回 内部 PHY 环回 内部焊盘环回 |
450 | ps | |
| OSPI0_DQS 布线的传播延迟 | DQS | L(1) - 30 | L(1) + 30 | ps | |
| OSPI0_LBCLKO 布线的传播延迟 | 外部电路板环回 | 2L(1) - 30 | 2L(1) + 30 | ps | |
| td(Trace Mismatch Delay) | OSPI0_D[7:0] 和 OSPI0_CSn[1:0] 相对于 OSPI0_CLK 的传播延迟不匹配 | 所有模式 | 60 | ps | |